CHARX power - energoelektronika DC do stacji szybkiego ładowania

Energoelektronika DC i rozdział mocydo stacji szybkiego ładowania

Nasze wysokoefektywne moduły mocy CHARX power basic oraz moduł dystrybucji CHARX power distribute zapewniają ekonomiczną eksploatację infrastruktury ładowania DC. Modułowy system 19" umożliwia skalowanie mocy ładowania do High Power Charging (HPC) oraz znacznie upraszcza instalację i konserwację stacji szybkiego ładowania.

Korzyści

  • System 19” z szybkozłączem upraszcza instalację i konserwację
  • Efektywna praca dzięki wysokiej sprawności i wysokiemu zagęszczeniu mocy
  • Skalowalna moc ładowania dzięki elastyczności podłączania modułów
  • Moduł dystrybucji doprowadza napięcie sieciowe do wszystkich modułów mocy w stacji ładowania
  • Bezpieczna praca dzięki licznym zintegrowanym funkcjom ochronnym

Wideo produktu System 19-calowy

Modułowy system 19" w detalach Szybki montaż stacji ładowania DC w szafie typu rack

System CHARX w znormalizowanym formacie 19” składa się z kilku skoordynowanych modułów do dystrybucji, konwersji i sterowania prądem ładowania: nowy moduł dystrybucyjny CHARX power distribute, nowy moduł sterowania CHARX control integrated oraz moduły mocy CHARX power basic można łączyć ze sobą w celu dopasowania do każdej stacji ładowania.

W porównaniu do klasycznego wyposażenia w komponenty na szynę DIN modułowa konstrukcja znacznie zmniejsza złożoność stacji ładowania DC i umożliwia szybki montaż i wymianę modułów.

Interaktywna mapa: Modułowy system CHARX do montażu w szafie 19"
Moduł sterowania mocą
CHARX control integrated łączy wszystkie funkcje do sterowania i monitorowania stacji ładowania 19”. Moduł sterowania zarządza maksymalnie pięcioma modułami mocy 30 kW do szybkiego ładowania DC do 150 kW. Ułatwia projektowanie, instalację i serwisowanie stacji ładowania, ponieważ łączy w sobie wszystkie niezbędne komponenty, takie jak sterownik ładowania, kontrola izolacji, styczniki mocy, bezpiecznik, zasilanie pomocnicze 24 V i wiele innych. Umożliwiają one np. sterowanie wentylatorem szafy sterowniczej, pomiar temperatury i pomiar napięcia wyjściowego. Oferuje również liczne interfejsy komunikacyjne do łatwej integracji systemu i zdalnego dostępu.
Bezpośrednio do modułu sterowania
Moduł dystrybucyjny
CHARX power distribute zasila do pięciu modułów mocy napięciem sieciowym AC w stacji szybkiego ładowania 19”. Moduł sterowania jest również zasilany. Zintegrowana ochrona przed przepięciami, wyłączniki nadprądowe i ochrona przed przegrzaniem zapewniają maksymalne bezpieczeństwo wszystkich modułów i kabli. Umożliwia bezpieczne podłączenie modułów mocy kategorii przepięciowej II.
Bezpośrednio do modułu dystrybucyjnego
Moduły mocy
Efektywne moduły szybkiego ładowania CHARX power basic zapewniają ekonomiczną eksploatację infrastruktury ładowania DC.Przetwarzają one prąd sieciowy AC na prąd stały, który jest potrzebny do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Kompaktowe moduły rack 19″ można zamontować bezpośrednio w stacji ładowania i połączyć ze sobą dowolnie w razie potrzeby.
Bezpośrednio do modułu mocy AC/DC
Możliwość podłączenia do pięciu modułów mocy
Dzięki modułowej konstrukcji stacji ładowania w formacie 19” można uzyskać moc ładowania do 150 kW poprzez połączenie aż pięciu modułów mocy 30 kW.
Szybkozłącza
Szybkozłącze Push-in oraz zacisk T-LOX umożliwiają podłączanie przewodów ze ściągniętą izolacją lub zarobionych tulejką. Umożliwia to szybką instalację i łatwe serwisowanie.
Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja
Szczególnie w przypadku lokalizacji stacji ładowania w przestrzeni miejskiej decydującym czynnikiem jest dostępne miejsce. Porównywalne systemy o identycznej mocy ładowania wymagają znacznie więcej miejsca, a także dodatkowego oprzewodowania.
Liczne interfejsy
Za pomocą magistrali CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 i I/O można łatwo podłączyć urządzenia peryferyjne, takie jak kabel ładowania CCS, panele dotykowe, czytniki RFID, diody sygnalizacji stanu i energoelektronikę.
Możliwość indywidualnego zaprogramowania wg IEC 61131
Moduł sterowania CHARX control integrated może być stosowany bardzo elastycznie dzięki możliwości dowolnego programowania zgodnie z IEC 61131. Dzięki temu możesz dostosować oprogramowanie i interfejs użytkownika swojej stacji ładowania do indywidualnych potrzeb.

Porównanie naszych modułów mocy DC Zobacz, który moduł pasuje do Twojej aplikacji

Moduł DC/DC 30 kW
Moduł AC/DC 30 kW
Moduł AC/DC 87,5 kW
Moduł DC/DC 30 kW

Moduł AC/DC 30 kW

Moduł AC/DC 87,5 kW

Sposób montażu Montaż w szafie 19″ Montaż w szafie 19″ Montaż w dostępnej oddzielnie szafce systemowej
Prąd wyjściowy 100 A 100 A 125 A
Sprawność >95 % >95 % >97 %
Normy DIN EN 61851-21-2, class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, class A IEC 61851-23:2014
Izolacja galwaniczna
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 483 mm x 134 mm x 550 mm (standard 19", wysokość 3U) 483 mm x 134 mm x 550 mm (standard 19", wysokość 3U) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Do produktu Do produktu Do produktu
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Moduły szybkiego ładowania 30 kW CHARX power basic są dostępne w wersji z przetwornicą AC/DC oraz DC/DC. Można wbudować je bezpośrednio w stację ładowania, dzięki czemu będą one zapewniać stabilne zasilanie mocą na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych. Moduły zasilania są zgodne ze wszystkimi europejskimi standardami bezpieczeństwa i EMC.

Szybka instalacja i uruchomienie są możliwe dzięki standardowemu wymiarowi 19" oraz szybkozłączom Push-Lock i T-LOX.

Nasz moduł dystrybucji AC w skrócie Dowiedz się więcej o technologii i funkcjach

Moduł dystrybucyjny AC
Moduł dystrybucyjny AC

Sposób montażu Montaż w szafie 19″
Zintegrowane funkcje ochrony Ochrona przed przepięciami, wyłączniki nadprądowe i zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wejście AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Wyjścia AC 5 wyjść 3 x 63 A, 1 wyjście 3 x 6 A
Normy IEC 61851-1:2017
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3U w standardzie 19")
Do produktu
Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Moduł dystrybucyjny CHARX power distribute zasila wszystkie komponenty stacji ładowania 19”. Napięcie sieciowe AC może być rozdzielone na maksymalnie pięć modułów mocy. Moduł sterowania jest również zasilany.

Zintegrowana ochrona przed przepięciami, wbudowane wyłączniki nadprądowe i ochrona przed przegrzaniem zapewniają maksymalne bezpieczeństwo innych modułów i kabli.

Elastyczny, wszechstronny i prosty Poznaj inne zalety naszego 19-calowego systemu

Modułowa stacja ładowania
Zasilanie stacji ładowania
Moduł dystrybucji do stacji ładowania 19”
Modułowa stacja ładowania

Modułowy system CHARX do montażu w szafie 19" pozwala na skalowalność mocy ładowania w zależności od potrzeb od 30 do 150 kW poprzez podłączenie do pięciu modułów o mocy 30 kW – zarówno w konfiguracji wstępnej, jak i w ramach modernizacji.

Moduły integrują kompletną dystrybucję, konwersję i sterowanie prądem ładowania.

Zasilanie stacji ładowania

Obszary zastosowań modułów CHARX power są bardzo różnorodne. Przede wszystkim są one wykorzystywane do integracji ze stacjami ładowania.

Możliwe są jednak również zastosowania w innych obszarach, takich jak ładowanie akumulatorów buforowych do zastosowań w przemyśle DC czy też ładowanie mobilnych kontenerów akumulatorowych do użytku na placach budowy.

Wszystkie moduły są zgodne z klasą emisji B, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe użytkowanie w środowisku miejskim. Ponadto moduły AC/DC mogą być również używane w konwencjonalnych połączeniach 3-fazowych (32 A).

Moduł dystrybucji do stacji ładowania 19”

Szybkozłącza Phoenix Contact i standardowy format 19" umożliwiają szybką instalację i wymianę modułów:

Zarówno szybkozłącze Push-in, jak i nowoczesny zacisk T-LOX stworzony przez Phoenix Contact umożliwiają łatwe i bezpośrednie podłączenie przewodów z usuniętą izolacją lub zakończonych tulejką.

Obie techniki pozwalają na połączenie bez dodatkowych narzędzi. Zostały stworzone z myślą o bezpiecznym przesyłaniu danych, sygnałów i zasilania.

Szybka instalacja stacji ładowania DC z 19-calowym systemem

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.