CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Moduł mocy DC
1232243

CHARX power basic, Moduł szybkiego ładowania do budowy stacji ładowania DC, Montaż w szafie 19″, CAN-Bus, wejście: 3-fazowy, wyjście: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A


Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niskie koszty instalacji dzięki montażowi Plug & Play i wysokiej sprawności
Oszczędność miejsca dzięki innowacyjnej konstrukcji i wysokiej gęstości mocy
Skalowalna moc na każdy punkt ładowania dzięki elastyczności montażu wyposażenia szaf systemowych i podłączania modułów mocy
Możliwość używania do dużych stacji ładowania o mocy w zakresie MW poprzez łączenie kilku szaf systemowych