Efektywna energoelektronika do montażu w szafie rack Phoenix Contact oferuje wysokie bezpieczeństwo inwestycji. Zapewnia rentowność infrastruktury ładowania DC do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ten modułowy i skalowalny system jest zoptymalizowany do ładowania DC o wysokim napięciu i natężeniu prądu. Moc ładowania na każdą szafę systemową wynosi do 350 kW.
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
-
Moduł mocy DC
1162690
CHARX power basic, Moduł szybkiego ładowania do budowy stacji ładowania DC, wejście: 3-fazowy, wyjście: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Do modułu mocy DC konieczna jest odpowiednia szafka systemowa CHARX PS-CAB/4x87.5KW (nr art. 1165442)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niskie koszty instalacji dzięki montażowi Plug & Play i wysokiej sprawności
Oszczędność miejsca dzięki innowacyjnej konstrukcji i wysokiej gęstości mocy
Szybka naprawa dzięki możliwości podłączania i odłączania modułów mocy przy włączonym zasilaniu
Skalowalna moc na każdy punkt ładowania dzięki elastyczności montażu wyposażenia szaf systemowych i podłączania modułów mocy
Możliwość używania do dużych stacji ładowania o mocy w zakresie MW poprzez łączenie kilku szaf systemowych
Ładowanie dwukierunkowe do zastosowań V2G oraz zmniejszania obciążeń szczytowych