Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC
Ochrona przed przepięciami do stacji ładowania i ładowarek naściennych
CHARX protect zapewniają ochronę stacji ładowania i samochodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez przepięcia powstające w wyniku uderzeń pioruna lub operacji łączeniowych w sieci. Oferujemy kompleksową koncepcję ochrony obejmującą różne rodzaje ograniczników przepięć, aby zapewnić wysoką dyspozycyjność infrastruktury ładowania – o dowolnej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC
Wtyki pośrednie z ochroną przeciwprzepięciową do dwóch interfejsów telekomunikacyjnych SHDSL. Przyłącze: RJ45 (RJ12/RJ11) i wtykany zacisk śrubowy (COMBICON). Alternatywnie zatrzaskiwane na szynie nośnej.
Układ ochrony przepięciowej wg klasy EA (CAT6A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35.
Zapasowy wtyk do ochrony przed przepięciami typu 3 serii PLT-SEC-…-UT/PT. Napięcie znamionowe 24 V.
Kompaktowy, niewtykowy i bez prądu upływu odgromowy ogranicznik prądu / przepięć oparty na niezużywającej się technologii iskiernikowej węglowej dla 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnymi N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), odpowiedni do stosowania w obszarze przedlicznikowym, zdolność wyładowcza do 50 kA dla klas ochrony odgromowej III i IV.
Kompaktowy, niewtykowy i bez prądu upływu ogranicznik przepięć / oparty na niezużywającej się technologii iskiernikowej węglowej do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnymi N i PE (układ 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), odpowiedni do stosowania w obszarze przedlicznikowym, zdolność wyładowcza do 50 kA dla klas ochrony odgromowej III i IV, z sygnalizacją zdalną.
Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki szynowe Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Ogranicznik przepięć, typu 2 / Class II, do uziemionych, jednobiegunowych systemów napięcia stałego do 800 V DC, do montażu na szynie DIN, z zestykiem komunikacji zdalnej.
Panel krosowniczy, dwa gniazda RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
Korzyści
- Kompleksowa ochrona infrastruktury ładowania dzięki szerokiej ofercie produktów
- Kontynuacja ładowania bez przerwy dzięki ochronie zasilacza
- Skuteczna koncepcja ochrony przed przepięciami zabezpieczająca podłączony pojazd elektryczny
Ładowanie bez ryzyka Dzięki naszej kompleksowej koncepcji ochrony
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych jest równie złożona jak sam pojazd i zawiera wiele wrażliwych elementów: od zasilacza, przez sterownik ładowania, po przewody do komunikacji Ethernet. Wymagają one ochrony w celu zapewnienia długiego czasu użytkowania oraz bezpiecznego, nieprzerwanego ładowania. Szeroka koncepcja ochrony składa się z trzech obszarów:
Ochrona zasilania: Kombinacje ograniczników typu 1/2 oraz ograniczniki przepięć typu 2 zapewniają ochronę zasilania przed niebezpiecznymi przepięciami wskutek uderzeń pioruna oraz operacji łączeniowych w sieci.
Ochrona urządzeń 12 i 24 V: Ograniczniki przepięć typu 3 zapewniają ciągłość działania wielu wrażliwych komponentów o napięciu zasilania 12 lub 24 V.
Ochrona komunikacji: Komponenty komunikacyjne są zwykle połączone przez Ethernet i powinny być również zabezpieczone.
Co dzieje się z ładowarką naścienną po uderzeniu pioruna?
Ochrona przed przepięciami dla strony AC
Chroń infrastrukturę ładowania i pojazdy przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB-MB | VALVETRAB-SPP | PLUGTRAB-PLT | |
| Zastosowanie | Ochrona zasilania AC wraz z ochroną odgromową i ochroną urządzeń końcowych (typ 1+2+3) | Ochrona zasilania AC (typ 2) | Ochrona urządzeń końcowych 24 V (typ 3) |
| Do produktu | Do produktu | Do produktu |
Ochrona przed przepięciami dla strony DC
Chroń elektronikę ładowania i akumulator przed przepięciami przejściowymi podczas ładowania z sieci DC.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB-MB typ 1/2 | VALVETRAB-MB typ 2 | |
| Zastosowanie | Ochrona zasilania DC wraz z ochroną odgromową (typ 1/2) | Ochrona zasilania DC (typ 2) |
| Do produktu | Do produktu |
Ochrona przed przepięciami dla komunikacji
Chroń swoje interfejsy komunikacyjne przed uszkodzeniami i awariami wskutek przepięcia.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Zastosowanie | Ochrona komunikacji Ethernet w postaci panelu krosowniczego | Ochrona komunikacji Ethernet w postaci adaptera | Ochrona komunikacji SHDSL w postaci adaptera | Ochrona telekomunikacji (np. CAN) |
| Do produktu | Do produktu | Do produktu | Do produktu |