VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
1180150
CHARX protect advanced, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć, typu 1/2 / Class I/II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem neutralnym i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej. Przeznaczony specjalnie do elektromobilności.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kombinacja urządzeń zabezpieczających |
| Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
| Klasa testu IEC | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| Typ EN | T1 / T2 |
| System zasilania IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
| Liczba portów | One |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Napięcie robocze | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Prąd roboczy | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Długość odizolowania | 16 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Gwint śruby | M2 |
| Moment dokręcania | 0,25 Nm |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 71,2 mm |
| Wysokość | 98,7 mm |
| Głębokość | 77,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 4 TE |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| PBT |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Tory ochronne | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kierunek działania | 3L-N & N-PE |
| Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 264 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 810 mVA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Znamionowy udarowy prąd odprowadzany In (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), ładunek | 6,25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), energia właściwa | 39 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) wartość szczytowa prądu Iimp | 12,5 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), ładunek | 6,25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), energia właściwa | 39 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 12,5 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), ładunek | 25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), energia właściwa | 625 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 50 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) |
| Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (przy In) |
| ≤ 1,1 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (przy 3 kA) | |
| Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (przy In) |
| ≤ 1,5 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (przy 3 kA) | |
| Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (przy In) |
| ≤ 0,5 kV (dla 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (przy 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (przy 3 kA) | |
| Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 160 A (gG) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 1180150 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL1151 |
| Klucz produktu | CL1151 |
| GTIN | 4063151215330 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 672,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 643,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 10,735 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Mostek 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Mostek 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Mostek 2809241
-
MPB 18/1-57 - Mostek 2809238
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Wkładka ogranicznika typ 1/2 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - Wkładka ogranicznika typ 1/2 1180147
Korzyści
Kontynuacja ładowania bez przerwy dzięki ochronie zasilacza
Dodatkowa ochrona podłączonego pojazdu elektrycznego
Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki skutecznemu układowi ochronnemu
Łatwy pomiar izolacji i prosta wymiana podczas prac serwisowych dzięki wtykanym urządzeniom zabezpieczającym
Brak ryzyka pomylenia wtyków dzięki mechanicznemu kodowaniu