Zobacz teraz w 3D
Zobacz ogranicznik przepięć typu 2 CHARX protect basic z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
CHARX protect zapewniają ochronę stacji ładowania i samochodów elektrycznych przed uszkodzeniem przez przepięcia powstające w wyniku uderzeń pioruna lub operacji łączeniowych w sieci. Oferujemy kompleksową koncepcję ochrony obejmującą różne rodzaje ograniczników przepięć, aby zapewnić wysoką dyspozycyjność infrastruktury ładowania – o dowolnej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami
CHARX protect basic, wtyk wymienny do ogranicznika przepięć serii VALVETRAB EV-T2 do obwodu N-PE.
CHARX protect basic, wtyk wymienny do ogranicznika przepięć serii VALVETRAB EV-T2 do obwodu L-N.
CHARX protect advanced, wtyk wymienny do ogranicznika przepięć serii VALVETRAB EV-T1/T2 do obwodu N-PE.
Ochrona przed przepięciami dla trzech żył sygnałowych ze wspólnym potencjałem odniesienia. Dla zastosowań HF i interfejsów telekomunikacyjnych bez napięcia zasilającego (do 90 Mbit/s). Możliwość stosowania w obwodach związanych z bezpieczeństwem do SIL 3.
CHARX protect retrofit, zestaw do ochrony przed przepięciami stacji ładowania o mocy 11 kW ... 22 kW, np. ładowarki naścienne. Ogranicznik przepięć, składający się z elementu bazowego z techniką połączeń Push-in, zestyku komunikacji zdalnej i wtyków ochronnych, napięcie znamionowe: 230 V AC, układ 3+1
Ogranicznik przepięć, typu 2 / Class II, do uziemionych, jednobiegunowych systemów napięcia stałego do 800 V DC, do montażu na szynie DIN, z zestykiem komunikacji zdalnej.
CHARX protect advanced, wtyk wymienny do ogranicznika przepięć serii VALVETRAB EV-T1/T2 do obwodu L-N.
CHARX protect advanced, wtykowy odgromnik / ogranicznik przepięć, typu 1/2 / Class I/II, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem neutralnym i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), z zestykiem komunikacji zdalnej. Przeznaczony specjalnie do elektromobilności.
Układ ochrony przepięciowej wg klasy EA (CAT6A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35.
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych jest równie złożona jak sam pojazd i zawiera wiele wrażliwych elementów: od zasilacza, przez sterownik ładowania, po przewody do komunikacji Ethernet. Wymagają one ochrony w celu zapewnienia długiego czasu użytkowania oraz bezpiecznego, nieprzerwanego ładowania. Szeroka koncepcja ochrony składa się z trzech obszarów:
Ochrona zasilania: Kombinacje ograniczników typu 1/2 oraz ograniczniki przepięć typu 2 zapewniają ochronę zasilania przed niebezpiecznymi przepięciami wskutek uderzeń pioruna oraz operacji łączeniowych w sieci.
Ochrona urządzeń 12 i 24 V: Ograniczniki przepięć typu 3 zapewniają ciągłość działania wielu wrażliwych komponentów o napięciu zasilania 12 lub 24 V.
Ochrona komunikacji: Komponenty komunikacyjne są zwykle połączone przez Ethernet i powinny być również zabezpieczone.
Zobacz ogranicznik przepięć typu 2 CHARX protect basic z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Pomimo instalacji ogranicznika przepięć w głównej skrzynce rozdzielczej w przypadku długich przewodów do ładowarki naściennej ochrona przed przepięciami jest często niewystarczająca. CHARX protect retrofit można łatwo zainstalować w wiacie postojowej pod lub obok ładowarki naściennej dzięki odpornej na warunki atmosferyczne i uderzenia obudowie IP65.
Zintegrowany ogranicznik przepięć typu 2 niezawodnie chroni ładowarki naścienne o mocy ładowania od 11 do 22 kW, a także podłączone pojazdy elektryczne przed kosztownymi uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia, które mogą być spowodowane uderzeniami piorunów lub operacjami łączeniowymi w sieci energetycznej.
Kabel zasilający AC można wprowadzić do obudowy od góry lub od dołu, w zależności od istniejącej instalacji. Dzięki przyłączu Push-in oprzewodowanie wewnętrzne jest wyjątkowo szybkie.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Zastosowanie | Ochrona zasilania AC (typ 2) | Ochrona zasilania AC z ochroną odgromową (typ 1/2) | Ochrona zasilania AC (typ 2) do modernizacji zewnętrznej |
Do produktu | Do produktu | Do produktu |