Zobacz teraz w 3D
Zobacz sterownik ładowania AC CHARX control modular 3150 AC z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
Skalowalne kontrolery ładowania CHARX control modular mode 3 stanowią centralny element inteligentnej infrastruktury ładowania. Otwarta platforma Linux umożliwia łączenie sektorów energii, dostosowane do potrzeb klienta aplikacje IoT i inteligentne usługi. Regularne, bezpłatne aktualizacje zapewniają cyberbezpieczeństwo i udostępniają nowe funkcje, takie jak dwukierunkowe ładowanie i ładowanie plug-and-charge. Prosta implementacja przepisów o legalizacji i profesjonalne usługi wsparcia uzupełniają ofertę.
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, interfejs: CHARX control modular magistrala systemowa, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
CHARX control modular, Urządzenie RFID, do podłączenia do sterowników ładowania AC CHARX control modular, w obudowie
CHARX control modular, moduł prądu różnicowego służy do pomiaru prądu różnicowego AC i DC w punktach ładowania AC. Nadrzędne wyposażenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami różnicowymi DC.
CHARX control modular, Zestaw kabli, 4-pinowe, długość: 0,4 m, zakończone z jednej strony stykiem, Do podłączenia czujnika prądu różnicowego EV-RCM-6DC-WAT, nr art.: 1309697 i CHARX RFID/NFC-PCB, nr art.: 1391227, do modułów sterowników ładowania CHARX control modular
CHARX control modular, kolorowy wyświetlacz LCD 4,3", z preinstalowanym oprogramowaniem do ładowania pojazdów elektrycznych, złącze micro USB, montaż klejony (materiały montażowe nie wchodzą w zakres dostawy), do wykorzystania 12 punktów ładowania, wyłącznie w trybie kalibracyjnego
CHARX control modular, moduł prądu różnicowego służy do pomiaru prądu różnicowego AC i DC w punktach ładowania AC. Nadrzędne wyposażenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami różnicowymi DC.
Aplikacja do konfiguracji CHARX control modular maksymalnie ułatwia uruchomienie i wstępną konfigurację ładowarek naściennych, stacji ładowania lub całych parków ładowania: instalator jest prowadzony krok po kroku przez najważniejsze ustawienia sterownika EVSE na swoim smartfonie i nie musi mieć do tego specjalistycznej wiedzy.
Plug&Charge z certyfikatem Hubject
Uproszczona koncepcja zgodnie z przepisami o legalizacji
Coraz ważniejsze dla przyszłości elektromobilności staje się połączenie różnych sektorów i podmiotów, takich jak sieci energetyczne, budynki, lokalne jednostki wytwórcze, stacje ładowania i pojazdy elektryczne.
Komunikacja jest zatem kluczowym czynnikiem zrównoważonej i zintegrowanej elektromobilności opartej na energii odnawialnej. Dotyczy to np. integracji pojazdów elektrycznych z Smart Grid lub Smart Home, efektywnych i przyjaznych dla użytkownika procesów biznesowych oraz zarządzania urządzeniami i poprawkami dla operatorów stacji ładowania.
Wszystkie te usługi wymagają bezpiecznej komunikacji opartej na różnych protokołach. Nowa generacja sterowników CHARX control modular opartych na otwartej platformie Linux oraz know-how firmy Phoenix Contact to gwarancja idealnego przygotowania na te wyzwania.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kompaktowa klasa 1000 | Inteligentna klasa 3000 | |
| Szerokość | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Możliwe tryby pracy | Autonomiczne, klient | Autonomiczne, klient, serwer (do zarządzania maks. 48 punktami ładowania) |
| Interfejsy do gniazda ładowania / kabla ładowania, stycznika, czytnika RFID, licznika energii, monitorowania prądu różnicowego, odblokowywania w przypadku awarii zasilania, konfigurowalne wejścia/wyjścia | ||
| Ładowanie w zgodności z przepisami o legalizacji z obsługą OCMF ¹⁾ | ||
| Platforma Linux, zarządzanie z poziomu przeglądarki, dynamiczne zarządzanie obciążeniem, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 dla Plug&Charge i w przyszłości, Vehicle-to-Grid (opcjonalnie jako warianty artykułów) | ||
| Sieć komórkowa 4G/2G (opcjonalnie jako warianty artykułów) | ||
| WLAN (opcjonalnie z możliwością doposażenia za pomocą adaptera USB) | ||
| Zobacz szczegóły produktu | Zobacz listę produktów |
¹⁾ Obsługiwane tylko z klasą 1000 w połączeniu z klasą 3000.
Zobacz sterownik ładowania AC CHARX control modular 3150 AC z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Liczniki energii | Czytniki RFID | Monitorowanie prądu różnicowego | Zasilanie | |
| Zobacz listę produktów | Zobacz listę produktów | Zobacz listę produktów | Zobacz listę produktów |
Jakie interfejsy i protokoły są obsługiwane?
CHARX control modular oferuje wiele interfejsów, takich jak Ethernet, WLAN (poprzez adapter USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT i REST-API. Pozwala to na elastyczną integrację sterownika z szeroką gamą systemów rozliczeniowych, zarządzania energią i IoT.
Czy instalacja i uruchomienie są proste?
Dzięki modułom Plug and Play, technice połączeń Push-in i konfiguracji internetowej, instalacja jest wyjątkowo szybka i nieskomplikowana. Funkcja WLAN umożliwia również bezprzewodowe uruchamianie i serwisowanie – bez konieczności skomplikowanego okablowania.
Jak zapewniona jest kompatybilność z urządzeniami peryferyjnymi?
Sterownik obsługuje liczne liczniki energii (MID, zgodne z przepisami o legalizacji) i inne urządzenia peryferyjne, takie jak moduły RFID/NFC i monitorowanie prądu upływu DC. Modułowa architektura systemu umożliwia łatwą integrację i wymianę komponentów.
Jakie są możliwości skalowania?
CHARX control modular pozwala na inteligentnie sterowanie i zarządzanie nawet 48 punktami ładowania. Architektura systemu została zaprojektowana w taki sposób, aby można go było elastycznie rozbudowywać od pojedynczej ładowarki naściennej do dużego parku ładowarek.
W jaki sposób będą przestrzegane międzynarodowe normy (również w przyszłości)?
Sterownik spełnia obowiązujące normy, takie jak IEC 61851, ISO 15118 i dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED). Jest również przygotowany do rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) i ustawy o odporności cybernetycznej (CRA). Regularne, podpisane aktualizacje oprogramowania zapewniają szybkie wdrażanie nowych wymogów prawnych i technicznych.
Czy istnieją funkcje dla inteligentnych usług i aplikacji IoT?
Tak, otwarta platforma Linux umożliwia projektowanie i integrowanie indywidualnych aplikacji IoT, inteligentne usługi i łączenie sektorów energii. Dzięki temu infrastruktura ładowania jest przyszłościowa i umożliwia indywidualną rozbudowę.
Jak zagwarantowane jest bezpieczeństwo podczas aktualizacji i eksploatacji?
Aktualizacje są zabezpieczone podpisami RSA-PSS i skrótem SHA-512. Sterownik posiada kontrolę dostępu opartą na rolach, obowiązkową zmianę hasła przy pierwszym logowaniu oraz mechanizmy ochrony przed atakami typu brute force.
Jak działa zarządzanie punktami ładowania?
Internetowy panel zarządzania umożliwia wygodną konfigurację, monitorowanie i serwisowanie wszystkich punktów ładowania – lokalnie lub zdalnie. Wskaźniki statusu i diagnostyka błędów są dostępne przez cały czas.
Jak zapewniona jest interoperacyjność?
Dzięki obsłudze otwartych standardów i protokołów (OCPP, Modbus, MQTT, REST) sterownik jest kompatybilny z dużą liczbą (niezależnych od producenta) systemów backendowych, liczników energii i urządzeń peryferyjnych.
Jakie specjalne funkcje oferuje CHARX control modular?
W porównaniu z innymi rozwiązaniami połączenie otwartej platformy Linux, modułowego sprzętu, kompleksowej obsługi protokołów, regularnych aktualizacji zabezpieczeń i prostej skalowalności wyróżnia się i sprawia, że CHARX control modular jest szczególnie elastycznym i przyszłościowym rozwiązaniem do wszystkich aplikacji ładowania AC.
Jak bezpiecznie zintegrować punkty ładowania z systemami IT i systemami zarządzania energią?
Nasz sterownik ładowania AC obsługuje liczne interfejsy i protokoły, takie jak OCPP, MQTT, Modbus/TCP i REST. Umożliwia to bezproblemową integrację z systemami backedowymi i systemami Smart Home lub systemami zarządzania budynkiem – w tym bezpieczną komunikację i opcjonalne połączenie VPN.
W jaki sposób infrastruktura ładowania jest chroniona przed cyberatakami?
Sterownik został opracowany zgodnie z zasadą bezpiecznego projektowania: domyślnie aktywne są tylko niezbędne interfejsy, wymagane są bezpieczne hasła, a wszystkie połączenia mogą być szyfrowane (np. za pomocą TLS lub VPN). Oczywiście przewidziano aktualizacje zabezpieczeń i rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.
Czy mogę bezpiecznie zdalnie monitorować i serwisować punkty ładowania?
Tak, dzięki zintegrowanemu, szyfrowanemu rozwiązaniu OpenVPN możliwy jest bezpieczny zdalny dostęp. Jest on aktywowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne (na żądanie) i chroni infrastrukturę ładowania przed nieautoryzowanym dostępem. Umożliwia to bezpieczne i wydajne zdalne serwisowanie, diagnozowanie i aktualizowanie.
Jak działa zarządzanie obciążeniem i czy jest elastyczne?
System inteligentnie i precyzyjnie rozdziela dostępną moc przyłączeniową na maks. 48 punktów ładowania. Wykrywa nowe pojazdy, uwzględnia dynamicznych konsumentów (np. systemy PV lub inne obciążenia) i automatycznie przesuwa niewykorzystane moce. Oznacza to, że każde ładowanie jest optymalnie sterowane, a punkt przyłączenia do sieci jest niezawodnie chroniony.
W jaki sposób punkty ładowania pozostają aktualne pod względem technicznym i regulacyjnym?
Regularne aktualizacje oprogramowania zapewniają szybkie wdrażanie nowych funkcji, norm bezpieczeństwa i wymogów prawnych (takich jak ISO 15118, AFIR, przepisy o legalizacji) – bez utraty certyfikacji.
Jakie są możliwości indywidualizacji?
Sterownik oferuje elastyczne bloki funkcyjne (np. event action), które umożliwiają dostosowanie logiki działania i projektowania.