CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC
1139012

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Pewność zgodności z wymaganiami prawnymi i maksymalna ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi
Gotowa na przyszłość komunikacja do rozliczania, zarządzania obciążeniem i inteligentnej sieci energetycznej
Ekonomiczna skalowalność bez skomplikowanej przebudowy
Długoterminowa kompatybilność i ochrona inwestycji dzięki możliwości aktualizacji
Maksymalna elastyczność w zakresie wizerunku marki i doświadczeń klientów