CHARX control modular – sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Sterowniki ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Skalowalne kontrolery ładowania CHARX control modular mode 3 stanowią centralny element inteligentnej infrastruktury ładowania. Otwarta platforma Linux umożliwia łączenie sektorów energii, dostosowane do potrzeb klienta aplikacje IoT i inteligentne usługi. Regularne, bezpłatne aktualizacje zapewniają cyberbezpieczeństwo i udostępniają nowe funkcje, takie jak dwukierunkowe ładowanie i ładowanie plug-and-charge. Prosta implementacja przepisów o legalizacji i profesjonalne usługi wsparcia uzupełniają ofertę.

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC
1139022

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC
1139012

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN

Krótkie wprowadzenie: nasze sterowniki ładowania AC w filmie

Korzyści w praktyce CHARX control modular jest centralnym elementem inteligentnych stacji ładowania

Sterownik ładowania CHARX control modular
Moduły sterujące CHARX control modular
Zarządzanie parkiem ładowarek w centrum zarządzania operatora infrastruktury ładowania (CPO)
Ładowanie na stacji ładowania jest rozliczane
Stacja ładowania otoczona tarczą ochronną
Samochody elektryczne i stacje ładowania na parkingu wielopoziomowym
Sterownik ładowania CHARX control modular

Połączenie różnych sektorów i podmiotów, takich jak sieci energetyczne, budynki, lokalni producenci, stacje ładowania i pojazdy elektryczne, jest kluczem do zrównoważonej i zintegrowanej elektromobilności, która opiera się na energii odnawialnej. Dotyczy to np. integracji pojazdów elektrycznych z Smart Grid lub Smart Home, efektywnych i przyjaznych dla użytkownika procesów biznesowych oraz zarządzania urządzeniami i poprawkami dla operatorów parków ładowarek. Wszystkie te usługi wymagają bezpiecznej komunikacji opartej na różnych protokołach. Nowa generacja sterowników CHARX control modular, otwarta platforma Linux umożliwiająca implementację oprogramowania klienta oraz wieloletnie doświadczenie firmy Phoenix Contact w zakresie aplikacji dają gwarancję optymalnego przygotowania na te wyzwania.

Moduły sterujące CHARX control modular

Warto się przekonać, jak wszechstronne i elastyczne zastosowanie ma CHARX control modular w różnych aplikacjach: ustawiane w rzędzie moduły sterujące można dowolnie łączyć według potrzeb. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie systemu do danego zastosowania – od pojedynczej ładowarki naściennej aż do parkingu wielopoziomowego. Moduły, które obsługują Plug and Play, są zasilane w energię za pośrednictwem łączników T-BUS na szynę DIN i są wykrywane automatycznie w sieci lokalnej. W znacznym stopniu redukuje to nakłady związane z oprzewodowaniem i konfiguracją.

Zarządzanie parkiem ładowarek w centrum zarządzania operatora infrastruktury ładowania (CPO)

Dzięki obsłudze wszystkich popularnych protokołów komunikacyjnych, takich jak ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT i REST, punkty ładowania komunikują się inteligentnie i bezpiecznie z podłączonymi pojazdami, a także z systemami backend, budynku oraz sterowania siecią. Wygodne i dynamiczne zarządzanie obciążeniem parku ładowarek można wdrożyć na wiele sposobów, np. poprzez określenie wartości prądu za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Dzięki adapterowi WLAN USB sterownik ładowania może działać jako klient sieci WLAN lub WLAN Access Point, co umożliwia bezprzewodowe korzystanie z dostępnych interfejsów i upraszcza uruchomienie systemu. Konfiguracja modułów sterujących oraz zarządzanie parkiem ładowarek odbywa się wygodnie w przeglądarce internetowej poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki (WBM). Ponadto zdalny dostęp i zdalne serwisowanie są możliwe za pośrednictwem OpenVPN i mostka MQTT.

Ładowanie na stacji ładowania jest rozliczane

CHARX control modular spełnia wszystkie wymagania dla ładowania w zgodności z przepisami o legalizacji. Ponadto nowa koncepcja przepisów o legalizacji znacznie upraszcza wdrażanie i certyfikację rozwiązania w zakresie przepisów o legalizacji: sterownik ładowania służy jako interfejs między podpisującym licznikiem energii (miernikiem) a backendem OCPP. Przekazuje dane istotne z punktu widzenia przepisów o legalizacji w formacie OCMF (Open Charge Metering Format), jednak ich nie przetwarza. Dzięki temu nie są wymagane skomplikowane testy oprogramowania na sterowniku, co znacząco skraca proces certyfikacji. Aktualizacje oprogramowania sterownika nie wpływają na ważność certyfikatu legalizacji, co pozwala uniknąć kosztownych ponownych certyfikacji. Ponadto nasze rozwiązanie nie jest powiązane z żadnym konkretnym modelem licznika energii, co umożliwia elastyczne projektowanie systemu ładowania. Obecnie obsługiwane są liczniki energii MID Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A i EMH iML e-moc obsługujące OCMF. Inne modele mogą zostać dodane na życzenie.

Stacja ładowania otoczona tarczą ochronną

Nowe rozporządzenia i dyrektywy UE zwiększają wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT infrastruktury ładowania: dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) zgodnie z normą EN 18031 obowiązuje od sierpnia 2025 roku. Dyrektywa nakłada obowiązek zabezpieczania punktów ładowania korzystających z połączeń bezprzewodowych, takich jak RFID, WLAN lub sieć komórkowa, przed nieautoryzowanym dostępem. Dotyczy to np. inteligentnych i sterowanych za pomocą aplikacji ładowarek naściennych. Akt o cyberodporności (CRA) uzupełni to od grudnia 2027 roku o kompleksowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń podłączonych do sieci. Punkty ładowania są tym samym uważane za produkty cyfrowe. Producenci muszą zapewniać aktualizacje zabezpieczeń, zarządzanie podatnościami i oznakowanie CE. Nie ma powodów do obaw: zapewniamy zgodność i bezpieczeństwo sterownika ładowania dzięki regularnym i bezpłatnym aktualizacjom zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko cyberataków i manipulacji. Budowa stacji ładowania pozostaje po stronie klienta – bezpieczeństwo jej działania zapewnia nasza firma.

Samochody elektryczne i stacje ładowania na parkingu wielopoziomowym

Decydując się na sterownik ładowania AC firmy Phoenix Contact, można mieć pewność: platforma sprzętowa jest wysokiej jakości, trwała i już dziś przygotowana do zastosowań przyszłości, m.in. dzięki obsłudze komunikacji z pojazdem zgodnie z normą ISO 15118. Z kolei oprogramowanie sterownika jest stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających się wymagań rynku. Funkcje takie jak Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Plug-and-Charge (PnC) i OCPP 2.0.1 są dostępne za pośrednictwem bezpłatnych aktualizacji oprogramowania.

Skorzystaj teraz
Bezpłatna pomoc online dotycząca produktów

Pomoc CHARX help zapewnia dostęp do bezpłatnej dokumentacji online do naszych sterowników ładowania AC CHARX control modular, która jest stale aktualizowana i rozszerzana. Służy jako interaktywna instrukcja, która precyzyjnie wspomaga użytkownika w przypadku pytań dotyczących naszych produktów.

Do CHARX help
Mężczyzna ogląda samouczek online na PC
Rozmowa z doradcą w sprawie produktów dla elektromobilności

Wysokiej klasy wsparcie w uczciwych cenach Profesjonalne doradztwo i wsparcie inżynieryjne

Od wsparcia pierwszego do trzeciego poziomu klienci otrzymują indywidualną i osobistą pomoc od wykwalifikowanych specjalistów naszego przedsiębiorstwa:

  • Profesjonalny system zgłoszeń zapewniający sprawne i szybkie wsparcie
  • Doradztwo w zakresie listy materiałowej (BOM) i schematu okablowania
  • Wsparcie przy konfiguracji sterowników ładowania
  • Wsparcie w zakresie certyfikacja rozwiązania do ładowania zgodnie z przepisami o legalizacji
  • Tworzenie niestandardowych aplikacji

Zrealizowane projekty Przykłady klientów, którzy już z powodzeniem korzystają z CHARX control modular

Technologia ładowania RZB ENERGY
Firma RZB ENERGY z Bambergu w Bawarii łączy rozwiązania oświetleniowe z nowoczesną technologią ładowania. Modułowe produkty składają się z rury pionowej, kontenera ładowania i głowicy oświetleniowej lub pokrywy. Często stosuje stosowanym rozwiązaniem jest kilka stacji ładowania połączonych w jeden system. Zgodna z przepisami o legalizacji sieć klient-serwer z maksymalnie dwunastoma punktami ładowania pozwala obniżyć koszty. Stosowane są sterowniki ładowania AC i gniazda ładowania AC firmy Phoenix Contact.
Rozwiązanie infrastruktury ładowania firmy PLUON
Infrastruktura ładowania firmy PLUON to konfigurowalny system dla zrównoważonej mobilności – projektowany indywidualnie oraz wytwarzany lokalnie i w sposób przyjazny środowisku. Opatentowany system modułowy zapewnia długi okres użytkowania dzięki wymiennym komponentom. Wyposażony w sterowniki ładowania AC, liczniki energii, czytniki RFID oraz inne komponenty Phoenix Contact, system PLUON łączy w sobie technologię, design i zrównoważony rozwój.
Największy park ładowarek PV w północnych Niemczech firmy Pramux i armatora Frisia
Największy park ładowarek PV w północnych Niemczech, zbudowany przez firmę Pramux i obsługiwany przez armatora Frisia, ładuje pojazdy elektryczne wczasowiczów na wyspach Morza Północnego podczas ich nieobecności. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu ładowaniem firma Phoenix Contact sprawia, że po powrocie pojazdy są naładowane prądem wytworzonym w zrównoważony sposób przez instalację PV. Sterowniki ładowania AC komunikują się z nadrzędnym sterownikiem parku ładowarek, systemem rozliczeniowym i oczywiście z pojazdami.
Rozwiązania firmy e-RS w zakresie elektromobilności
Firma e-RS to belgijski dostawca kompleksowych rozwiązań do ładowania w zakresie elektromobilności. Firma stawia sobie za cel oferowanie zintegrowanego, sterowanego centralnie rozwiązania do zarządzania parkami ładowarek. W przedstawionym tutaj projekcie zainstalowano 120 punktów ładowania, które można rozbudować do maksymalnie 800 punktów. Zastosowano centralne szafy sterownicze ze sterownikami ładowania AC, aparaturą łączeniową i licznikami energii firmy Phoenix Contact, które umożliwiają wydajne sterowanie i monitorowanie.

Porównanie klas sterowania Wszystkie cechy i funkcje w skrócie

Kompaktowa klasa 1000
Inteligentna klasa 3000
Kompaktowa klasa 1000

Inteligentna klasa 3000

Szerokość 18,8 mm 37,6 mm
Możliwe tryby pracy Autonomiczne, klient Autonomiczne, klient, serwer (do zarządzania maks. 48 punktami ładowania)
Interfejsy do gniazda ładowania / kabla ładowania, stycznika, czytnika RFID, licznika energii, monitorowania prądu różnicowego, odblokowywania w przypadku awarii zasilania, konfigurowalne wejścia/wyjścia
Ładowanie w zgodności z przepisami o legalizacji z obsługą OCMF ¹⁾
Platforma Linux, zarządzanie z poziomu przeglądarki, dynamiczne zarządzanie obciążeniem, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 i sieć komórkowa 4G/2G (opcjonalnie jako warianty artykułów)
WLAN (opcjonalnie z możliwością doposażenia za pomocą adaptera USB)
Zobacz szczegóły produktu Zobacz listę produktów

¹⁾ Obsługiwane tylko z klasą 1000 w połączeniu z klasą 3000.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz sterownik ładowania AC CHARX control modular 3150 AC z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Pasujące akcesoria W zależności od potrzeb można dodać kolejne funkcje

Liczniki energii
Czytniki RFID
Monitorowanie prądu różnicowego
Zasilanie
Liczniki energii

Czytniki RFID

Monitorowanie prądu różnicowego

Zasilanie

Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów Zobacz listę produktów

Skalowalne do każdego zastosowania Od indywidualnej ładowarki naściennej aż do parkingu wielopoziomowego z 48 punktami ładowania

Przykładowa integracja sterownika ładowania CHARX control modular 1000 w pojedynczej ładowarce naściennej bez połączenia komunikacyjnego
Przykład 1: wiata postojowa z pojedynczą ładowarką naścienną bez połączenia komunikacyjnego. Sterownik klasy 1000 dysponuje już wszystkimi niezbędnymi funkcjami do pojedynczych punktów ładowania, takimi jak wykrywanie prądu różnicowego czy odblokowanie wtyku ładowania w razie awarii zasilania. W celu przydzielania uprawnień dostępu użytkownicy mogą być tworzeni na liście autoryzacji RFID.
Przykładowa integracja sterownika ładowania CHARX control modular 3150 w pojedynczym punkcie ładowania z bezprzewodowym połączeniem z backend w inteligentnym mieście
Przykład 2: pojedynczy punkt ładowania połączony bezprzewodowo z backend w inteligentnym mieście. Sterownik klasy 3150 umożliwia bezprzewodowe połączenie punktu ładowania z systemami rozliczeniowymi za pomocą wbudowanego modemu 4G i protokołu OCPP. Dzięki kompaktowej konstrukcji można np. zintegrować stacje ładowania w latarniach ulicznych.
Przykładowa integracja sterowników ładowania CHARX control modular 3100 i 1000 w trzech podwójnych punktach ładowania z połączeniem z backend i terminalem na parkingu firmowym
Przykład 3: parking firmowy z trzema podwójnymi punktami ładowania i terminalem połączonym z backend. Podwójna stacja ładowania składająca się ze sterownika 3100 i 1000 zarządza dwoma podrzędnymi podwójnymi punktami ładowania składającymi się ze sterownika 3000 i 1000. Poprzez sterownik 3100 podłączony jest terminal dotykowy oraz system backend.
Przykładowa integracja sterowników ładowania CHARX control modular 3000 i 1000 na parkingu wielopoziomowym z 48 punktami ładowania i centralną szafą sterowniczą z połączeniem z backend
Przykład 4: parking wielopoziomowy z 48 punktami ładowania i centralną szafą sterowniczą z połączeniem z backend. Jeden sterownik klasy 3000 i jedenaście sterowników klasy 1000 łączy się za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN w klaster dwunastu punktów ładowania. Sterownik klasy 3000 umożliwia zarządzanie trzema dodatkowymi klastrami o tej samej budowie, a tym samym nawet 48 punktami ładowania.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.

Nowe produkty

Aktualizacja oprogramowania do sterowników ładowania AC CHARX control modular
Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular

Sterowniki ładowania AC upraszczają przepisy o legalizacji

Aktualizacja skraca certyfikację zgodnie z przepisami o legalizacji

Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular to serce inteligentnej infrastruktury ładowania. W wersji oprogramowania 1.8 koncepcja legalizacji została gruntownie zmieniona, co znacznie skraca proces certyfikacji rozwiązania do ładowania.

Najważniejsze cechy

  • Wersja oprogramowania: 1.8
  • Obsługiwane liczniki energii MID z obsługą OCMF: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, inne na zapytanie
  • Brak utraty certyfikatu legalizacji z powodu przyszłych aktualizacji
  • Różne poprawki zabezpieczeń
  • Pobieranie pliku aktualizacji na stronie artykułu

Korzyści

  • Kilka liczników energii do wyboru pozwala na elastyczne projektowanie rozwiązań w zakresie przepisów o legalizacji
  • Brak kosztownej ponownej certyfikacji, ponieważ certyfikat legalizacji jest zachowywany na potrzeby przyszłych aktualizacji oprogramowania
  • Ulepszone cyberbezpieczeństwo minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do stacji ładowania

Sterowniki ładowania AC teraz w wersji WLAN

Aktualizacja poprawia komunikację i bezpieczeństwo

Sterowniki ładowania AC serii CHARX control modular to serce inteligentnej, zrównoważonej infrastruktury ładowania. Od wersji oprogramowania 1.7 klasa 3000 staje się kompatybilna z siecią WLAN i posiada dodatkowe funkcje i ulepszenia dla większej wygody i bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

  • Wersja oprogramowania: 1.7
  • Użycie jako klient WLAN lub WLAN Access Point
  • Wymagany adapter WLAN USB: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Połączenia OCCP-1.6J-WSS
  • Specyfikacja wartości prądu dla obwodu obciążenia poprzez Modbus/TCP
  • Różne poprawki zabezpieczeń
  • Pobieranie pliku aktualizacji na stronie artykułu

Korzyści

  • Obsługa WLAN upraszcza uruchomienie i umożliwia bezprzewodowe korzystanie z istniejących interfejsów, takich jak OCPP
  • OCPP 1.6J umożliwia szyfrowane TLS połączenia WebSocket z backendem
  • Dynamiczna specyfikacja wartości prądu dla całego parku ładowarek umożliwia wygodne zarządzanie obciążeniem
  • Ulepszone cyberbezpieczeństwo minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do stacji ładowania