Sterownik mode 3 do ładowania pojazdów elektrycznych wg IEC 61851-1 do wersji B i C z wbudowanym monitorowaniem prądu upływu DC i portem Ethernet do komunikacji.
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP
-
Sterownik ładowania AC
1139449
Sterownik ładowania AC zgodny z normą IEC 61851-1, praca w trybie Client lub Stand Alone, OCPP 1.6J przez Ethernet, Modbus/TCP przez Ethernet, podłączenie czytnika RFID i licznika energii przez RS-485, monitorowanie prądu upływu DC, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Sterownik ładowania AC |
Rodzina produktów | CHARX control advanced plus |
Zastosowanie | Sterownik ładowania AC do zastosowań prywatnych i komercyjnych (EU/CN) |
Tryb pracy | Stand-Alone |
Klient | |
Serwer | |
Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B + C |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Sterowniki ładowania | |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Rodzaj prądu ładowania | AC |
Zużycie własne | < 3 W (Praca bez obciążenia) |
Pobór mocy | < 10 W |
Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji |
Przekładnik prądowy | |
Rodzaj przyłącza | Złącze |
Średnica szpuli pomiarowej | 15 mm |
Zakres pomiarowy: Prąd różnicowy | |
Częstotliwość pomiarowa fn: | ≤ 2000 Hz |
znamionowy prąd różnicowy | ± 300 mA |
Prąd różnicowy IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
prąd pomiarowy In | 32 A (trójfazowe, 4x6mm²) |
48 A (jednofazowe) | |
Czas wyzwolenia dla IΔn | < 180 ms |
Czas zadziałania 2 x IΔn | < 70 ms |
Czas wyzwolenia dla 5xlΔn | < 20 ms |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 230 V |
Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC (Zakres napięcia znamionowego) |
Znamionowy pobór mocy | < 3 W (Praca bez obciążenia) |
Pobór mocy | < 10 W (maksymalnie) |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Cyfrowe | |
Liczba wejść cyfrowych | 5 |
Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
Prąd znamionowy IN | ≤ 4 mA |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 12 V |
Zakres napięcia wejściowego | 0 V ... 3 V (Wył.) |
Zakres napięcia wejściowego U2 | 9 V ... 15 V (Zał.) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | 4 wyjścia cyfrowe |
Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 30 V |
Maksymalny prąd wyjścia | 0,2 A (Prąd sumaryczny dla wszystkich wyjść, zasilanie wewnętrzne) |
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 0,6 A (na wyjście, zasilanie zewnętrzne) |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika C1,2 |
Moc łączeniowa, min | 4000 VA |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (Zewnętrzne zasilanie) |
Maksymalny prąd łączeniowy | 16 A |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe silnika |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 12 V (Zasilanie wewnętrzne) |
Maksymalny prąd łączeniowy | 1 A (maksymalnie) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
Interfejs | Ethernet (1x) |
RS-485 | |
Interfejs | RS-485 2-żyłowy |
System magistrali | RS-485 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Liczba interfejsów | 1 (do miernika energii i czytnika RFID) |
Liczba obsługiwanych uczestników | 2 |
Szybkość transmisji obszaru | 4,8 kb/s ... 115,2 kb/s (nastawny) |
Obsługiwane protokóły | Modbus/RTU (Master) |
Ethernet | |
Interfejs | Ethernet |
Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
Liczba interfejsów | 1 |
Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s |
Zasięg transmisji | 100 m |
Obsługiwane protokóły | Modbus/TCP |
OCPP 1.6J |
Wskaźnik stanu | 5 x LEDs |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Odporność na zakłócenia wyładowaniami elektrostatycznymi | EN 61000-4-2: wyład. przez powietrze 8 kV, wyład. przez styk 4 kV |
Odporność na zakłócenia polami elektromagnetycznymi | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
Odporność na zakł. wprowadzone przewodami wysokiej częstotl. | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
Odporność na zakłócenia szybkimi przebieg. przejściow. (Burst) | EN 61 000-4-4: wejście sieci 2 kV, przewód danych 1 kV |
Obudowa | DIN 43880 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1139449 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBBCA |
Klucz produktu | XWBBCA |
GTIN | 4063151087715 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 530,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 530,2 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław