EEM-EM357
-
Miernik
2908588
3-fazowy licznik energii do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V/80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Licznik energii |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II (EN 50470-1) |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Klasa dokładności | Klasa B (EN 50470-3) |
| Klasa 1 (EN 62053-21) | |
| Wytrzymałość napięciowa | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | Zasilanie z obwodu pomiarowego |
| Pomiar | |
| Zakres napięcia wejściowego | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| zakres prądu wejściowego | 0,02 A ... 80 A |
| Pobór mocy | 3,5 VA (1 W) |
| Zakres częstotliwości | 45 Hz ... 65 Hz |
| Prąd rozruchowy Ist | 0,02 A |
| Prąd minimalny Imin | 0,25 A |
| Prąd graniczny Imax | 80 A |
| Prąd przejściowy Itr | 0,5 A |
| Prąd referencyjny Iref | 5 A |
| Obciążenie przekładnika prądowego | 1,5 mΩ |
| Energia czynna (EN 50470-3) | Klasa B |
| Energia czynna (IEC 62053-21) | Klasa 1 |
| Energia bierna (IEC 62053-23) | Klasa 2 |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Aktywnie optoizolowany |
| Zakres napięcia wejściowego | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| Wyjście S0 | |
| Opis wyjścia | Pasywnie optoizolowany |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 27 V DC |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 27 mA |
| Czas impulsów | 50 ms ±2 ms |
| Czas przerwy | 30 ms ±2 ms |
| LED Impuls | 1000 imp/kWh |
| Stała licznika | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Przyłącze pomiarowe | |
| Oznaczenie | Przyłącze pomiarowe |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| drut | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| linka | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (drut/linka) |
| Moment dokręcania | 2 Nm |
| inne przyłącza | |
| Oznaczenie | inne przyłącza |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| drut | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (drut/linka) |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm |
| Komunikacja: | |
| Protokół komunikacyjny | Modbus |
| Standard komunikacji | RS-485 |
| Szybkość transmisji obszaru | 300 bit/s ... 57600 bit/s |
| Parzystość | nieparzyste, parzyste, żadne |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | (Przednia strona) |
| IP20 (Przyłącza) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 80 % |
| Otoczenie mechaniczne | M1 |
| Otoczenie EMC | E2 |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| MID | |
| Oznaczanie | Zgodność z MID |
| Normy/przepisy | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Numer artykułu | 2908588 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK4C11 |
| Klucz produktu | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 474 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 465,6 g |
| Numer taryfy celnej | 90283019 |
| Kraj pochodzenia | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 22,833 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław