CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC
1139022

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Korzyści

Pewność zgodności z wymaganiami prawnymi i maksymalna ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi
Gotowa na przyszłość komunikacja do rozliczania, zarządzania obciążeniem i inteligentnej sieci energetycznej
Ekonomiczna skalowalność bez skomplikowanej przebudowy
Długoterminowa kompatybilność i ochrona inwestycji dzięki możliwości aktualizacji
Maksymalna elastyczność w zakresie wizerunku marki i doświadczeń klientów