- Ergonomiczna konstrukcja: Zoptymalizowana geometria uchwytu i miękkie strefy dotykowe zapewniają bezpieczną obsługę – nawet w deszczu lub w rękawiczkach.
- Wrażenia dotykowe i jakość materiałów: Wysokiej jakości powierzchnie o odpowiedniej strukturze zapewniają stabilność i komfort w dłoni.
- Wizualna elegancja: Wyraźne linie, harmonijne proporcje i eleganckie kontrasty kolorystyczne sprawiają, że wtyk przyciąga wzrok podczas ładowania.
CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 7 m, czarny, prosty, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2