Kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem kabla do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda NACS do ładowania pojazdów do montażu na stacjach ładowania elektromobilności (EVSE)
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PU
-
Kabel ładujący AC
1661614
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 25 ft, czarny, prosty, bez osłonki, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdami ładowania pojazdu NACS
Szczegóły produktu
Korzyści
Zgodność z normami UL 2251, SAE J3400 i IATF 16949 gwarantuje najwyższą jakość, bezpieczeństwo i kompatybilność
Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem IP2XB z formowanymi nakładkami zapewnia maksymalne bezpieczeństwo elektryczne
Opcjonalne czujniki temperatury chronią przed przegrzaniem
Wodoszczelność wzdłużna chroni części pod napięciem przed wilgocią
Ergonomiczny kształt ułatwia obsługę
Na życzenie z logo, niestandardową długością kabla i zarobioną końcówką kabla