CHARX connect modular – gniazda ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Gniazda ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Trzecia generacja gniazd ładowania typu 2 CHARX connect modular jest idealna do kompaktowych stacji ładowania AC i ładowarek naściennych dzięki zmniejszonej głębokości montażowej. Gniazda ładowania mogą być teraz instalowane bezpośrednio na płytce drukowanej oprócz klasycznego okablowania. Dwukrotnie nagradzany system modułowy zapewnia teraz jeszcze większą elastyczność dzięki trzem pozycjom siłownika.

Go to Product Detail Page for item 1405217
EV-T2SC - Klapka ochronna
EV-T2SC - Klapka ochronna
1405217

CHARX connect basic, Typ 2, Klapka ochronna, Gen 1, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, z samozamykającym się mechanizmem, do mocowania do gniazd stacji ładowania, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1463745
EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna
EV-T2SOC-B-C - Klapka ochronna
1463745

CHARX connect modular, Typ 2, Klapka ochronna, Basic, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, z samozamykającym się mechanizmem, z oznakowaniem C, do mocowania do gniazd stacji ładowania, Wykonane metodą laserową oznakowanie C, zgodnie z normą DIN EN 17186 pod logiem PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1286399
EV-T2M3SO-00-B - Gniazdo stacji ładowania
EV-T2M3SO-00-B - Gniazdo stacji ładowania
1286399

CHARX connect modular, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Basic, bez pojedynczych przewodów, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, bez siłownika blokady, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, UWAGA! Ta wersja artykułu nie zawiera siłownika blokady.

Korzyści

  • System modułowy z trzema pozycjami siłownika, wskaźnikiem LED i przesłoną
  • Mała głębokość idealna do kompaktowych ładowarek naściennych i stacji ładowania
  • Elastyczny montaż na płytce drukowanej lub za pomocą wtykowych przewodów przyłączeniowych
  • Solidne i trwałe dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym i specjalnej powłoce styków
  • Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem i siłami poprzecznymi dzięki zalewanym stykom
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949

Krótka prezentacja: Nasze gniazda ładowania AC w wideo

Gniazda ładowania AC CHARX connect modular

Gniazdo ładowania, które można dopasować Wybór wyglądu, mocy i zakresu funkcji należy do Ciebie

Nasze gniazda ładowania typu 2 CHARX connect modular umożliwiają dzięki inteligentnemu systemowi modułowemu dowolne łączenie wszystkich komponentów. Możesz wybrać samodzielnie wygląd, sposób montażu, moc ładowania i zakres funkcji gniazda ładowania, tak aby idealnie pasowało do stacji ładowania lub ładowarki naściennej – zarówno technicznie, jak i wizualnie. Wytrzymałe, wzmocnione włóknem szklanym obudowy wszystkich komponentów systemu zwiększają ich żywotność, ochronę przed warunkami atmosferycznymi i utrudniają wandalizm.

System modułowy oferuje następujące opcje:

  • Pozycja siłownika na godzinie 12, 8 lub 4
  • Montaż na PCB lub podłączenie kablem
  • Prąd ładowania 20 A lub 32 A, 1-fazowy lub 3-fazowy
  • Funkcje opcjonalne:
    • Czujniki temperatury PTC
    • Klapka ochronna okrągła lub prostokątna
    • Wskaźnik statusu ze sterowanymi diodami LED RGB
    • Logo klienta lub oznaczenie „C” zgodnie z DIN EN 17186 zamiast logo Phoenix Contact
    • Przesłona do ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z IPXXD

System modułowy CHARX connect modular Indywidualna kompletacja w zaledwie czterech krokach

Krok 1 z 4: Wybór pozycji siłownika gniazda ładowania typu 2
Krok 2 z 4: Wybór rodzaju przyłącza, mocy ładowania i opcjonalnych czujników temperatury dla gniazda ładowania typu 2
Krok 3 z 4: Wybór opcjonalnej klapki ochronnej IP55 i opcjonalnego wskaźnika statusu LED do gniazda ładowania typu 2
Krok 4 z 4: Wybór opcjonalnej przesłony do gniazda ładowania typu 2
Krok 1 z 4: Wybór pozycji siłownika gniazda ładowania typu 2

Siłownik na godzinie 12, 8 lub 4
Gniazdo ładowania jest wyposażone w 4-biegunowy siłownik blokujący z zasilaniem 12 V. Wybierz jedną z trzech pozycji siłownika, aby gniazdo ładowania idealnie pasowało do dostępnej przestrzeni montażowej stacji ładowania.

Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
Dzięki głębokości wynoszącej zaledwie 54 mm (bez odciążki i siłownika), trzecia generacja naszych gniazd ładowania oferuje oszczędność miejsca do 38% w porównaniu do poprzedniego modelu. Dzięki temu idealnie nadaje się do szczególnie kompaktowych stacji ładowania o ograniczonej przestrzeni montażowej.

W pełni zalewane styki ze specjalną powłoką
Posrebrzane styki są obecnie standardem na rynku elektromobilności. My idziemy o krok dalej i dodatkowo powlekamy styki mocy i sygnałowe naszych produktów specjalną i złożoną metodą. Rezultatem jest wyjątkowa ochrona przed korozją, wyjątkowo długa żywotność i efektywne przesyłanie mocy. Styki są również w całości zalewane. Dzięki temu są wodoszczelne i odporne na zabrudzenia oraz siły boczne.

Krok 2 z 4: Wybór rodzaju przyłącza, mocy ładowania i opcjonalnych czujników temperatury dla gniazda ładowania typu 2

Bezpośredni montaż na płytce drukowanej
Jeśli chcesz zamontować gniazdo ładowania bezpośrednio na płytce drukowanej, możesz użyć dostępnych oddzielnie konektorów męskich PCB, które są przeznaczone do ładowania 1-fazowego i 3-fazowego prądem do 32 A. Styki PCB są montowane na płytce drukowanej metodą lutowania na fali, dzięki czemu gniazdo ładowania można następnie podłączyć i łatwo wyjąć do celów serwisowych.

Klasyczne podłączenie za pomocą wiązki kablowej
Jeśli zdecydujesz się na klasyczne podłączenie gniazda ładowania w stacji ładowania za pomocą kabla, oferujemy gotowe do podłączenia wiązki kablowe, które są również łatwe w obsłudze. Wybierając dostępną osobno wiązkę kablową, określasz maksymalną moc ładowania swojego gniazda ładowania:

  • 1- lub 3-fazowe
  • 20 A lub 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m lub 1,5 m

Opcjonalne monitorowanie temperatury
Dla zwiększenia bezpieczeństwa oferujemy opcjonalnie wiązkę kablową najwyższej klasy mocy (3-fazowa, 32 A) ze zintegrowanymi czujnikami PTC. Umożliwia to pomiar i przetwarzanie temperatury na stykach zasilania w celu przerwania ładowania w przypadku przegrzania i zapewnienia ochrony dla ludzi i stacji ładowania.

Krok 3 z 4: Wybór opcjonalnej klapki ochronnej IP55 i opcjonalnego wskaźnika statusu LED do gniazda ładowania typu 2

Zwiększona ochrona IP i prosta obsługa
Dzięki opcjonalnej klapce ochronnej można zwiększyć stopień ochrony gniazda ładowania do IP55 i jednocześnie zintegrować wskaźnik statusu LED. Dzięki obsłudze jedną ręką, klapkę można otworzyć łatwo za pomocą wtyku ładowania bez potrzeby używania drugiej ręki.

Okrągła lub kwadratowa
Wybierz, czy do Twojej ładowarki naściennej lub stacji ładowania bardziej pasuje klapka ochronna okrągła czy kwadratowa.

Opcjonalny wskaźnik LED
Klapka ochronna ze zintegrowanym wskaźnikiem statusu LED jest dostępna jako opcja. Oznacza to, że status punktu ładowania widać już na pierwszy rzut oka. Diody LED RGB, którymi można swobodnie sterować za pomocą PWM (modulacji szerokości impulsu), mogą świecić, migać i pulsować we wszystkich kolorach RGB, co umożliwia dopasowanie do identyfikacji wizualnej Twojej firmy. Precyzyjna technologia światłowodowa zapewnia jednolite światło z optymalnym rozproszeniem. Zasilanie przez śruby montażowe co upraszcza instalację i konserwację.

Opcje logo
Klapka ochronna dostępna do wyboru

  • Z wytłoczonym logo Phoenix Contact
  • Z wytłoczonym logo klienta (na zamówienie)
  • Z polem na naklejkę z logo klienta
  • Z oznaczeniem „C” wg DIN EN 17186
  • Bez logo, pola na naklejkę ani oznakowania

Krok 4 z 4: Wybór opcjonalnej przesłony do gniazda ładowania typu 2

Bezpieczna ochrona przeciwporażeniowa
Dzięki opcjonalnej przesłonie można uzyskać stopień ochrony IPXXD zapewniający bezpieczną ochronę przeciwporażeniową styków zasilania i sygnału, co jest standardowym wymogiem w niektórych krajach europejskich. Przesłona zwiększa zatem bezpieczeństwo elektryczne i chroni stację ładowania przed wandalizmem.

Intuicyjna obsługa
Obsługa jest intuicyjna – przesłona otwiera się po wetknięciu wtyku ładowania. Nie trzeba obracać ani naciskać wtyku ładowania.

Kompatybilność
Nasza przesłona jest kompatybilna ze wszystkimi gniazdami ładowania typu 2 i klapkami ochronnymi firmy Phoenix Contact.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz system modułowy składający się z przewodów przyłączeniowych, gniazda ładowania typu 2, przesłony i klapki ochronnej z wskaźnikiem LED w najdrobniejszych szczegółach. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć system pod każdym kątem.

Komfortowe, bezpieczne i wyróżnione dwoma nagrodami Odkryj inne zalety naszych gniazd ładowania AC

Osoba podłączająca wtyk ładowania AC do stacji ładowania
Zintegrowane w wiązce kablowej czujniki temperatury PTC gniazda ładowania CHARX connect modular AC
Wręczenie nagród German Design Award 2023 i iF Design Award 2023 dla gniazd ładowania AC CHARX connect modular
Osoba podłączająca wtyk ładowania AC do stacji ładowania

Czy to z telefonem w ręku, czy z torbą na zakupy: w codziennych sytuacjach związanych z ładowaniem, kierowcy samochodów elektrycznych często mają tylko jedną rękę wolną, aby podłączyć kabel ładowania do stacji ładowania.

Dlatego konsekwentnie projektujemy nasze gniazda ładowania AC do obsługi jedną ręką: zarówno klapkę ochronną, jak i przesłonę można otworzyć bez wysiłku za pomocą wtyku ładowania bez potrzeby używania drugiej ręki. Mała funkcja z dużym efektem, którą doceniło już wielu naszych klientów.

Zintegrowane w wiązce kablowej czujniki temperatury PTC gniazda ładowania CHARX connect modular AC

Dzięki opcjonalnym czujnikom temperatury zintegrowanym w wiązce kablowej gniazdo ładowania jest zabezpieczone przed przegrzaniem, które może być spowodowane np. przez ciała obce lub zanieczyszczenia. W ten sposób użytkownicy są chronieni przed niebezpieczeństwem, a stacja ładowania przed kosztownym uszkodzeniem.

Czujnik składa się z łańcucha rezystorów PTC umieszczonych na każdym styku mocy. Dzięki rejestracji wartości rezystancji sterownik ładowania może spowodować natychmiastowe wyłączenie w przypadku przekroczenia temperatury granicznej.

Wręczenie nagród German Design Award 2023 i iF Design Award 2023 dla gniazd ładowania AC CHARX connect modular

Gniazdo CHARX connect modular zostało uhonorowane dwiema prestiżowymi nagrodami za modułowość i atrakcyjne wzornictwo:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Nasza inteligentna koncepcja modułowa, która pozwala również na dowolne łączenie wszystkich komponentów w celu dostosowania do zastosowań klienta, odegrała decydującą rolę w ocenie jury.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.