CHARX connect – gniazda ładowania do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Gniazda ładowania AC do stacji ładowania i ładowarek naściennych

Gniazda ładowania CHARX connect modular typu 2 są montowane w stacjach ładowania AC i ładowarkach naściennych i umożliwiają ładowanie prądem przemiennym pojazdów elektrycznych za pomocą przenośnych kabli ładowania AC z mocą ładowania do 22 kW. Dzięki naszemu modułowemu systemowi projektowanie i zakres funkcji można dostosować do indywidualnych wymagań.

Go to Product Detail Page for item 1532128
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET - Gniazdo stacji ładowania
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET - Gniazdo stacji ładowania
1532128

CHARX connect modular, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Basic, Zestaw, bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, z okrągłą klapką ochronną, z LED (wspólne podłączenie katody), do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Korzyści

  • System modułowy oferuje szczególnie wysoką elastyczność
  • Łatwy montaż i konserwacja dzięki wtykowym przewodom przyłączeniowym
  • Szybkie wykrywanie stanu za pomocą wskaźnika LED
  • Bezpieczna ochrona przeciwporażeniowa z opcjonalną przesłoną
  • Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949

Nowe produkty

Nowa generacja gniazd ładowania CHARX connect modular typu 2

Gniazda ładowania AC o zmniejszonej głębokości montażu

Do elastycznego montażu i oszczędności miejsca

Nową generację gniazd ładowania typu 2 serii CHARX connect modular można teraz zainstalować bezpośrednio na płytce drukowanej stacji ładowania – i to w sposób szczególnie oszczędzający miejsce dzięki zmniejszonej głębokości montażu. Do wyboru są również trzy pozycje siłownika.

Najważniejsze cechy

  • Prąd ładowania: 20 A, 32 A
  • Napięcie znamionowe: 250 V, 480 V
  • Głębokość montażu: 54 mm (bez odciążki i siłownika)
  • Stopień ochrony: IP44 (z wetkniętym wtykiem), IP54 (z klapką ochronną)
  • Siłownik: 4-biegunowy, 12 V, pozycja na godzinie 4/8/12
  • Czujniki temperatury: PTC (opcjonalne)
  • Długość przewodu: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Korzyści

  • Do 38% oszczędności miejsca w porównaniu z poprzednią generacją
  • System do indywidualnej kompletacji – teraz także z elastyczną pozycją siłownika
  • Prosty montaż – teraz również bezpośrednio na płytce drukowanej lub klasycznie za pomocą wtykowych przewodów przyłączeniowych
  • Odporne na siły poprzeczne, wodoszczelne i odporne na zabrudzenia dzięki zalewanym stykom
  • Kompatybilne ze wszystkimi klapkami ochronnymi i osłonami z rodziny CHARX connect modular

Wideo Gniazda ładowania AC

Modułowy system gniazd ładowania AC Gniazda CHARX connect modular można kompletować indywidualnie

Modułowy system gniazd ładowania AC do ładowarek naściennych i stacji ładowania
Wskaźnik statusu LED w klapce ochronnej gniazda stacji ładowania
Przesłona gniazda stacji ładowania
Gniazdo stacji ładowania, czujnik temperatury i siłownik ryglujący
Przewody przyłączeniowe do gniazda stacji ładowania
Modułowy system gniazd ładowania AC do ładowarek naściennych i stacji ładowania

Nasze gniazda ładowania AC CHARX connect modular typu 2 umożliwiają dzięki inteligentnemu systemowi modułowemu dowolne łączenie wszystkich komponentów w zaledwie czterech krokach. W ten sposób użytkownik decyduje o wyglądzie, zakresie funkcji i mocy ładowania gniazda ładowania, tak aby idealnie pasowało do stacji ładowania lub ładowarki naściennej.

Aby dowiedzieć się więcej, otwórz pozostałe pola tekstowe.

Wskaźnik statusu LED w klapce ochronnej gniazda stacji ładowania

Okrągła lub kwadratowa
Wybierz, czy do Twojej ładowarki naściennej lub stacji ładowania lepiej pasuje okrągła czy kwadratowa klapka ochronna. Dzięki obsłudze jedną ręką, można ją otworzyć łatwo za pomocą wtyku ładowania bez potrzeby używania drugiej ręki. Obudowa wzmacniana włóknem szklanym chroni stację ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Z wskaźnikiem LED lub bez
Opcjonalnie można wybrać zintegrowany w klapce ochronnej wskaźnik statusu LED. Dzięki temu użytkownik już na pierwszy rzut oka widzi status punktu ładowania. Diody LED RGB mogą być dowolnie sterowane – mogą świecić się, migać lub pulsować w dowolnym kolorze RGB. Precyzyjna technologia światłowodowa zapewnia jednolite światło z optymalnym rozproszeniem. Zasilanie diod LED odbywa się przez śruby montażowe., co upraszcza instalację.

Indywidualne logo
Klapka ochronna dostępna do wyboru:

  • Z wytłoczonym logo Phoenix Contact
  • Z wytłoczonym logo klienta (na zamówienie)
  • Z polem na naklejkę z logo klienta
  • Z oznaczeniem „C” wg DIN EN 17186
  • Bez logo, pola na naklejkę ani oznakowania

Przesłona gniazda stacji ładowania

Bezpieczna ochrona przeciwporażeniowa
Przesłona zapewnia bezpieczną ochronę przeciwporażeniową wszystkich styków mocy i sygnałowych zgodnie z normami IEC 61851-1, IEC 62196-1 i IEC 62196-2, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo elektryczne, a także chroniąc stację ładowania przed wandalizmem i wilgocią. W niektórych krajach, takich jak Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Włochy czy Szwajcaria, ochrona przeciwporażeniowa jest obowiązkowa.

Intuicyjna obsługa
Obsługa jest intuicyjna – przesłona otwiera się po wetknięciu wtyku ładowania. Nie ma potrzeby obracania lub naciskania wtyku ładowania.

Kompatybilność
Nasza przesłona jest kompatybilna ze wszystkimi gniazdami ładowania typu 2 i klapkami ochronnymi firmy Phoenix Contact.

Gniazdo stacji ładowania, czujnik temperatury i siłownik ryglujący

Z czujnikami lub bez czujników temperatury PTC
Aby chronić ludzi i stację ładowania, proces ładowania może zostać przerwany przez opcjonalne monitorowanie temperatury w przypadku przegrzania styków mocy.

Z trzy- lub czterobiegunowym siłownikiem blokady
Gniazdo ładowania jest dostępne do wyboru z trzy- lub czteroprzewodowym siłownikiem ryglującym i odpowiednim przewodem przyłączeniowym.

Posrebrzane, zalewane styki
Posrebrzane powierzchnie styków mocy i styków sygnałowych zapewniają wydajne przesyłanie mocy, optymalną ochronę przed korozją oraz długą żywotność. Są w całości zalewane, dzięki czemu są wodoodporne i odporne na zabrudzenia.

Przewody przyłączeniowe do gniazda stacji ładowania

Wybierając dostępny osobno zestaw kabli, określasz moc ładowania swojego gniazda ładowania:

  • Kabel jednofazowy lub trójfazowy
  • Prąd ładowania 20 A lub 32 A
  • Długość kabla: od 0,3 do 2,0 m (inne długości na zamówienie)

Wtykowe przewody przyłączeniowe ułatwiają montaż oraz późniejszą wymianę gniazda ładowania w razie uszkodzenia.

Widok 3D

Zobacz teraz w 3D

Zobacz gniazdo ładowania typu 2 z przesłoną i klapką ochronną z wyświetlaczem LED z najdrobniejszymi szczegółami. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć produkt pod każdym kątem.

Zintegrowany, dowolnie sterowany wskaźnik LED Przykładowa konfiguracja

Gniazdo ładowania typu 2 miga/świeci się na niebiesko
Miga na niebiesko: trwa ładowanie, świeci się na niebiesko: ładowanie zakończone
Gniazdo ładowania typu 2 miga na czerwono
Miga na czerwono: ładowanie przerwane z powodu usterki
Gniazdo ładowania typu 2 świeci się na pomarańczowo
Świeci się na pomarańczowo: punkt ładowania zarezerwowany
Gniazdo ładowania typu 2 świeci się na zielono
Świeci się na zielono: punkt ładowania wolny i gotowy do ładowania

Komfortowe, bezpieczne i wyróżnione dwoma nagrodami Odkryj inne zalety naszych gniazd ładowania AC

Osoba podłączająca wtyk ładowania AC do stacji ładowania
Czujniki temperatury PTC na stykach mocy gniazd ładowania AC CHARX connect modular
Wręczenie nagród German Design Award 2023 i iF Design Award 2023 dla gniazd ładowania AC CHARX connect modular
Osoba podłączająca wtyk ładowania AC do stacji ładowania

Czy to z telefonem w ręku, czy z torbą na zakupy: w codziennych sytuacjach związanych z ładowaniem, kierowcy samochodów elektrycznych często mają tylko jedną rękę wolną, aby podłączyć kabel ładowania do stacji ładowania.

Dlatego konsekwentnie projektujemy nasze gniazda ładowania AC do obsługi jedną ręką: zarówno klapkę ochronną, jak i przesłonę można otworzyć bez wysiłku za pomocą wtyku ładowania bez potrzeby używania drugiej ręki. Mała funkcja z dużym efektem, którą doceniło już wielu naszych klientów.

Czujniki temperatury PTC na stykach mocy gniazd ładowania AC CHARX connect modular

Dzięki opcjonalnym czujnikom temperatury gniazdo ładowania jest zabezpieczone przed przegrzaniem, które może być spowodowane np. przez ciała obce lub zanieczyszczenia. W ten sposób użytkownicy są chronieni przed niebezpieczeństwem, a stacja ładowania przed kosztownym uszkodzeniem.

Czujnik składa się z łańcucha rezystorów PTC umieszczonych na każdym styku mocy. Dzięki rejestracji wartości rezystancji sterownik ładowania może spowodować natychmiastowe wyłączenie w przypadku przekroczenia temperatury granicznej.

Wręczenie nagród German Design Award 2023 i iF Design Award 2023 dla gniazd ładowania AC CHARX connect modular

Gniazdo CHARX connect modular zostało uhonorowane dwiema prestiżowymi nagrodami za modułowość i atrakcyjne wzornictwo:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Nasza inteligentna koncepcja modułowa, która pozwala również na dowolne łączenie wszystkich komponentów w celu dostosowania do zastosowań klienta, odegrała decydującą rolę w ocenie jury.

Twój osobisty konsultant

W przypadku wszelkich pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań

Z przyjemnością doradzę Ci w kwestii realizacji Twojego projektu dotyczącego infrastruktury ładowania.