Gniazdo stacji ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-4
-
Gniazdo stacji ładowania
1822665
CHARX connect modular Gen 3, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, bez pojedynczych przewodów, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, kwadratowa, Montaż na tylnej ściance, Gwint M5, obudowa: czarny, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), IEC 62196-2
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | CHARX connect modular Gen 3 |
| Zastosowanie | do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC) |
| kompatybilność z wtykami stacji ładowania | |
| Konstrukcja | kwadratowa |
| okrągły | |
| Standard ładowania | Typ 2 |
| Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B |
| Wersje indywidualne | Na żądanie |
| Moc i prąd ładowania (Ładowanie prądem przemiennym (3-fazowe)) | |
| Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
| Prąd ładowania | maks. 32 A AC (3-fazowe) |
| Moc ładowania | maks. 26,6 kW (3-fazowe) |
| Klasa mocy ładowania | maks. 22 kW (32 A, 3-fazowy) |
| Napięcie znamionowe | 480 V |
| Przyporządkowanie pinów (Styki mocy) | |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Połączenie przez konektor męski |
| Liczba | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Napięcie znamionowe | 480 V AC |
| Prąd znamionowy | maks. 32 A (Gniazdo stacji ładowania jest przeznaczone do ładowania 1-fazowego, jak i 3-fazowego z prądami ładowania do 32 A.) |
| Przyporządkowanie pinów (Styki sygnałowe) | |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Połączenie przez konektor męski |
| Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu |
| Liczba | 2 (CP, PP) |
| Napięcie znamionowe | 30 V AC |
| Prąd znamionowy | 2 A |
| Siłownik blokady | |
| Siłownik blokady | 12 V, 4-bieg. |
| Pozycja z prawej strony | |
| Możliwy zakres zasilania na silniku | 9 V ... 16 V |
| Maksymalne napięcie do wykrycia blokady | 30 V |
| Typowy prąd silnika przy blokadzie | 0,2 A |
| Prąd wsteczny silnika | maks. 1 A |
| Maks. czas trwania z prądem odcinającym | 1000 ms |
| Zalecany czas dostosowania | 600 ms |
| Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu | 3 s |
| Liczba cykli wtykania w okresie żywotności | > 10000 cykli przełączenia |
| Mechaniczne odblokowanie awaryjne | tak |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Budowa kabla | 4 x 0,5 mm² |
| Gniazdo stacji ładowania | |
| Szerokość | 105 mm |
| Wysokość | 88 mm |
| Głębokość | 81 mm |
| Wymiary otworu | |
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Maks. grubość ścianki | maks. 50,00 mm (Montaż od wewnątrz, normatywna wartość maksymalna dla wtyku do stacji ładowania) |
| maks. 28,00 mm (Montaż od wewnątrz, normatywna wartość maksymalna dla wtyku do stacji ładowania przy zastosowaniu klapki 1405217) | |
| Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz. |
| Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
| Rodzaj przewodu | bez pojedynczych przewodów |
| Pojedyncze przewody AC i komunikacja dostępne osobno, patrz akcesoria | |
| Pojedyncze przewody siłownika blokującego | |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Budowa przewodu | 4 x 0,5 mm² |
| pojedyncze żyły, materiał | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Oporność linii | ≤ 37,1 Ω/m |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 10000 |
| Siła wcisku | < 100 N |
| Siła ciągnienia | < 100 N |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo stacji ładowania) | IP54 (wetknięty) |
| Stopień ochrony (Klapka ochronna) | IP55 (patrz akcesoria) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | 5000 m (n.p.m.) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
| Sposób montażu Gniazdo stacji ładowania | Montaż na tylnej ściance (Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 90 stopni) |
| Sposób montażu Klapka ochronna | Montaż na tylnej ściance (dostępne osobno) |
| Średnica otworu mocującego | 7,00 mm (ø) |
| Śruby mocujące | Gwint M5 |
| Śruby w komplecie | brak |
| Numer artykułu | 1822665 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | XWBFMA |
| GTIN | 4067923456402 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 420 g |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Styk 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Styk 1762209
-
EV-T2SOC-B - Klapka ochronna 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Klapka ochronna 1347421
-
EV-T2SOC-P - Klapka ochronna 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Klapka ochronna 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Narzędzie do demontażu 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Naklejka 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Sterownik ładowania AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sterownik ładowania AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sterownik ładowania AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sterownik ładowania AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sterownik ładowania AC 1138965
Korzyści
System do indywidualnej kompletacji – teraz także z elastyczną pozycją siłownika
Prosty montaż – teraz również bezpośrednio na płytce drukowanej lub klasycznie za pomocą wtykowych przewodów przyłączeniowych
Odporne na siły poprzeczne, wodoszczelne i odporne na zabrudzenia dzięki zalewanym stykom
Kompatybilne ze wszystkimi klapkami ochronnymi i osłonami z rodziny CHARX contact modular
Wodoszczelność i ochrona przed zabrudzeniem dzięki zalewanym stykom
Do 38% oszczędności miejsca w porównaniu z poprzednią generacją
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław