CHARX SEC-3150
-
Sterownik ładowania AC
1138965
CHARX control modular, Sterownik ładowania AC, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, tryb pracy: Stand-Alone, Klient, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie DIN
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Sterownik ładowania AC |
| Rodzina produktów | CHARX control modular |
| Wyposażenie | z wbudowanym systemem Linux |
| Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B + C |
| Tryb pracy | Stand-Alone |
| Klient | |
| Serwer | |
| Dostępny modem do komunikacji | tak |
| Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne | Licznik energii |
| RFID | |
| Wykrywanie prądu różnicowego DC |
| procesor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Pamięć robocza | 512 MB (RAM) |
| Pamięć | 8 GB (eMMC) |
| System operacyjny | Linux |
| Management | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 12 V DC ±5 % |
| Zakres napięcia zasilania | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Pobór prądu | maks. 2 A (Tryb pojedynczy) |
| < 200 mA (Praca bez obciążenia bez obciążeń zewnętrznych) | |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (wg IEC 60664-1) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Cyfrowe | |
| Liczba wejść cyfrowych | 4 |
| Opis wejścia | Wejście cyfrowe |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 12 V |
| Zakres napięcia wejściowego U1 | 0 V ... 3 V (Wył.) |
| Zakres napięcia wejściowego U2 | 9 V ... 15 V (Zał.) |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | ≤ 12 V (Tryb Low Side) |
| Maksymalny prąd wyjścia | maks. 600 mA |
| Push-in Technology | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Zakres przekrojów przewodów | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (z końcówkami rurkowymi) |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm |
| 10 mm (do sterowania stycznikiem) | |
| Interfejs | Ethernet (2x) |
| Sieć komórkowa (4G/2G) | |
| CHARX control modular magistrala systemowa | |
| USB-C | |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Wskazówka | Odpowiednią antenę można znaleźć w akcesoriach do tego produktu |
| Częstotliwość | 700 MHz (LTE B28 od wersji sprzętowej 1.4) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 od wersji sprzętowej 1.4) | |
| 2600 MHz (LTE B7 od wersji sprzętowej 1.4) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antena | impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω |
| Złącze SIM | Micro SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Obsługiwane protokóły | OCPP 1.6J |
| Interfejs Ethernet | |
| Interfejs | Ethernet |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Liczba obsługiwanych uczestników | 2 |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s |
| Zasięg transmisji | 100 m |
| Tryb pracy | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Obsługiwane protokóły | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Interfejs do konfiguracji i diagnostyki | |
| Interfejs | Konfiguracja i diagnostyka |
| Rodzaj przyłącza | USB typu C |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Obsługiwane protokóły | RNDIS |
| Interfejs miernika energii | |
| Interfejs | Licznik energii |
| System magistrali | RS-485 |
| Szybkość transmisji obszaru | 9,6 kb/s ... 115,2 kb/s (Automatyczne ustawienie odpowiednio do wybranego miernika energii) |
| Interfejs czytnika RFID | |
| Interfejs | Czytnik RFID |
| System magistrali | RS-485 |
| Szybkość transmisji obszaru | 9,6 kb/s ... 115,2 kb/s (Automatyczne ustawienie odpowiednio do wybranego czytnika RFID) |
| Interfejs magistrali systemowej CHARX control modular | |
| Interfejs | CHARX control modular magistrala systemowa |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Interfejs pojazdu | |
| Interfejs | Interfejs pojazdu |
| Protokół komunikacyjny | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity (zbliżenie) | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Napięcie sterujące | ± 12 V (Siłownik blokady) |
| Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji |
| Prąd znamionowy | 2 A |
| Interfejs wykrywania prądu różnicowego | |
| Interfejs | Wykrywanie prądu różnicowego |
| napięcie zasilania czujników | 12 V DC |
| Poziom sygnału | 12 V (Różne punkty zaciskowe) |
| 0 V (Różne punkty zaciskowe) | |
| 12 V | |
| Interfejs monitorowania temperatury | |
| Interfejs | Monitorowanie temperatury |
| Typ czujnika | Pt 1000 |
| Łańcuch PTC | |
| Charakterystyka wyzwalania | konfigurowalny |
| Interfejs sterowania stycznikiem | |
| Interfejs | Wysterowanie stycznika |
| Opis interfejsu | Bezpotencjałowy styk przełączający |
| Napięcie łączeniowe | maks. 250 V AC (Konieczny przy komunikacji ISO 15118) |
| maks. 30 V DC | |
| Prąd znamionowy | 2 A |
| Maksymalna zdolność łączeniowa | maks. 1500 VA |
| Sterownik ładowania | |
| Szerokość | 37,6 mm |
| Wysokość | 121 mm |
| Głębokość | 85 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m npm) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (do 4500 m npm) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1138965 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | XWBRDA |
| Klucz produktu | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 268 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 263 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Produkty kompatybilne
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Monitoring prądów różnicowych 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Urządzenie RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Urządzenie RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Urządzenie RFID 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Zestaw kabli 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Miernik 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Gniazdo stacji ładowania 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Gniazdo stacji ładowania 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Gniazdo stacji ładowania 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Gniazdo stacji ładowania 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Gniazdo stacji ładowania 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Gniazdo stacji ładowania 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Urządzenie RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Urządzenie RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Zestaw kabli 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Zasilacz 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Zasilacz 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Zasilacz 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Zasilacz 1399935
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław