Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania
1737273

CHARX connect modular, Typ 2, Zestaw kabli do gniazda stacji ładowania, 32 A , 250 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Montaż wtykowy, z konektorami męskimi po jednej stronie, kompatybilny z gniazdami typu 2 do montażu na stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE), IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Korzyści

Elastyczny montaż i łatwe serwisowanie dzięki kablom wtykowym
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001