Blokada z urządzeniem wykonawczym z zasilaniem elektrycznym 24 V do gniazd stacji ładowania i gniazd ładowania pojazdu
EV-T2M3S-E-LOCK24V
-
Rygiel
1622317
CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Rygiel, Akcesoria, Pojedyncze przewody podłączone z jednej strony, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, z pojedynczymi przewodami, bez uchwytu, do blokowania gniazd stacji ładowania CHARX connect modular w podłączonym stanie, IEC 61851-1
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa