EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-3G-XP - Sterownik ładowania AC
1139452

Sterownik ładowania AC wg IEC 61851-1, serwer do rozdziału obciążenia na maks. 10 urządzeń Client, OCPP 1.6J przez modem 3G i Ethernet, Modbus TCP przez Ethernet, podłączenie czytnika RFID i licznika energii przez RS-485, monitorowanie prądu upływu DC, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne