Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć
2881007

Układ ochrony przepięciowej wg klasy EA (CAT6A), do Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Odpowiedni do Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A” i „Mode B”. Wtyk pośredni RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i stopą do uziemienia dla szyny nośnej NS 35.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Dopasowany układ ochronny umożliwia prędkości do 10 Gb/s
Transmisja dużej mocy dzięki obsłudze PoE++ / 4PPoE
Łatwe włączenie do sieci za pomocą gniazda RJ45
Możliwość montażu dostosowanego do wymogów szaf rozdzielczych poprzez usunięcie adaptera przyłącza uziemienia
Odpowiedni do 6 sieci o najwyższych szybkościach transmisji