FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2+3
1380661
Kompaktowy, niewtykowy i bez prądu upływu odgromowy ogranicznik prądu / przepięć oparty na niezużywającej się technologii iskiernikowej węglowej dla 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnymi N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), odpowiedni do stosowania w obszarze przedlicznikowym, zdolność wyładowcza do 50 kA dla klas ochrony odgromowej III i IV.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezpieczna praca i maksymalna dostępność systemu dzięki niezawodnej ochronie przed przepięciem, np. wskutek uderzenia pioruna dzięki innowacyjnej, wydajnej technologii iskiernikowej
Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni dla wszystkich powszechnych systemów zasilania
Nadaje się do użytku w obszarze przedlicznikowym dzięki układowi ochronnemu bez prądu upływu i mechanicznemu wizualnemu wskaźnikowi statusu
Instalacja jest niedroga, a dzięki wąskiej szerokości zajmuje mało miejsca
Wyraźny zielony/czerwony wskaźnik i opcjonalny zestyk komunikacji zdalnej informują użytkownika przez cały czas o działaniu ochronnym