Zasilacze STEP POWER — do techniki budynków
Płaskie zasilacze ze względu na swoją konstrukcję przeznaczone są przede wszystkim do rozdzielnic instalacyjnych i płaskich pulpitów obsługi. Zasilacze są dostępne z napięciem wyjściowym 24 V DC w różnych klasach wydajnościowych, szerokościach oraz z napięciami specjalnymi 5, 12, 15 i 48 V DC. Dzięki wysokiej skuteczności i niskim stratom funkcji czuwania osiągnięto wysoką efektywność energetyczną.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Zasilacz
2904945
Zasilacz na szynę nośną 24 V DC/3,5 A, taktowany w obwodzie pierwotnym, 1-fazowy
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 277 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 305 V AC |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 40 A (standard) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 2,8 A2s |
| Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Zakres częstotliwości DC | 0 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| Pobór prądu | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 147,7 VA |
| Współczynnik mocy | 0,64 |
| Czas załąCzania typowo | < 0,5 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 4 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne | B6 B10 B16 |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Tryb DC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 95 V DC ... 250 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Sprawność | > 88 % (przy 277 V AC i wartościach znamionowych) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Prąd wyjściowy Imax | 6 A |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 30 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Moc wyjściowa | 84 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 0,6 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 11,5 W |
| Czas rozruchu | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Zabezpieczenie (po stronie wtórnej) | elektroniczne |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość odizolowania | 6,5 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe: Wskaźniki stanu LED | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT > 21,5 V: Dioda LED świeci |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 3,75 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| 3,75 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| 4 kV AC (Badanie typu) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | II |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Szerokość | 5 DU |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał nóżki mocującej | POM (Polyoxymethylene) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55°C obniżenie parametrów znamionowych: 2,5%/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
| normatywna ochrona przed prądem niebezpiecznym dla zdrowia, wymagania podstawowe w zakresie bezpiecznej separacji w elektrycznych środkach technicznych | EN 50178 |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 wg UL 1310 | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 0,5 kV (Poziom kontroli 1 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryterium A | |
| Napięcie | 3 V (Poziom kontroli 2) |
| 3 V (Poziom kontroli 2) | |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasa B obszar zastosowania przemysł i dom / EMC 1 |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasa B obszar zastosowania przemysł i dom / EMC 1 |
| Numer artykułu | 2904945 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPS93 |
| Klucz produktu | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 385 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 379 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-43974-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL2-021192UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 11,046 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej lub mocowanie do płaskich powierzchni
Niezawodne zasilanie dzięki dużemu MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin, charakterystyka U/I
Oszczędność energii poprzez maksymalną efektywność energetyczną i wyjątkowo niskie straty biegu jałowego.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław