Zasilacz QUINT POWER o najwyższej funkcjonalności

Zasilacze o najwyższej funkcjonalności

Wydajne zasilacze QUINT POWER dzięki rezerwom mocy i technologii SFB nadają się do wszystkich sytuacji obciążenia i typów bezpieczników DC. Progi sygnalizacyjne i charakterystyki wyjściowe mogą być opcjonalnie dostosowane. Zasilacze impulsowe QUINT POWER poniżej 100 W to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące w sobie prewencyjne monitorowanie działania i dużą rezerwę mocy przy minimalnych rozmiarach.

Go to Product Detail Page for item 2904601
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz
2904601

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904602
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz
2904602

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904621
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zasilacz
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zasilacz
2904621

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904600
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz
2904600

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904623
QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - Zasilacz
QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - Zasilacz
2904623

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 40 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904622
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz
2904622

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2904611
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Zasilacz
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Zasilacz
2904611

Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, z wyborem charakterystyki wyjściowej oraz SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowe, wyjście: 48 V DC / 10 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Korzyści

  • SFB Technology zapewnia selektywne zadziałanie standardowych wyłączników nadprądowych. Podłączone równolegle urządzenia kontynuują pracę
  • Funkcja prewencyjnego monitorowania sygnalizuje krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
  • Łatwa rozbudowa systemu dzięki stałej statycznej rezerwie mocy i mocy stałej do 125%. Niezawodny rozruch dużych obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy do 200% przez 5 s
  • Wysoka odporność na zakłócenia dzięki zintegrowanemu iskiernikowi gazowanemu i podtrzymaniu zasilania przez ponad 20 ms
  • Wytrzymała konstrukcja w metalowej obudowie i szeroki zakres temperatur od -40°C do +70°C
  • Zasilacze o najwyższej funkcjonalności są częścią systemu COMPLETE line

Zasilacze QUINT POWER Wydajne i niezawodne od 1 do 40 A

Interaktywna mapa: rodzina produktów QUINT POWER
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER spełnia również wysokie wymagania systemowe w zakresie mocy do 100 W przy zachowaniu niewielkich rozmiarów.
QUINT POWER <100 W
Zasilacz QUINT POWER 40 A
Mocne zasilacze są dostępne do 40 A.
Zasilacz QUINT POWER 40 A
Wariant rozszerzony QUINT POWER
Zasilacz do wymagających zastosowań w ekstremalnie trudnych warunkach otoczenia.
Wariant rozszerzony QUINT POWER
Umożliwiający komunikację zasilacz QUINT POWER
Umożliwiający komunikację zasilacz zapewnia pełną przejrzystość danych eksploatacyjnych.
Umożliwiający komunikację zasilacz QUINT POWER

Mocne zasilacze ​​QUINT POWER​ zwiększają dyspozycyjność systemu dzięki ​SFB Technology, funkcji prewencyjnego monitorowania oraz możliwości dopasowania ustawień.

Zasilacze QUINY poniżej 100 W z rodziny QUINT to jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie łączące w sobie funkcję prewencyjnego monitorowania i dużą rezerwę mocy przy niewielkich rozmiarach. Ponadto możesz wybrać zasilacze QUINY o niskim zakresie mocy z przyłączem śrubowym lub Push-in.

Umożliwiające komunikację zasilacze QUINT POWER

Umożliwiające komunikację zasilacze QUINT POWER

Umożliwiający komunikację zasilacz QUINT POWER

Umożliwiający komunikację zasilacz QUINT POWER zapewnia pełną przejrzystość danych operacyjnych po stronie AC oraz po stronie 24 V DC. Można go szybko i łatwo zintegrować lub sparametryzować w środowisku sterowania poprzez magistralę obiektową lub IO-Link.

Integracja poprzez magistralę obiektową:

  • Poprzez połączenie z systemem wyłączników CAPAROC i zintegrowanym interfejsem PROFINET
  • Poprzez połączenie z zasilaczem DC UPS i zintegrowanym interfejsem EtherNet/IP, EtherCat, Modbus lub PROFINET

Integracja poprzez IO-Link:

  • Bezpośrednie połączenie z IO-Link master

Ponadto, umożliwiający komunikację zasilacz pozwala na prewencyjne monitorowanie działania i konserwację, zapewniając w ten sposób maksymalną dyspozycyjność systemu.

Transparentność danych dla najwyższej dyspozycyjności systemu
Komunikacyjny system zasilania 24 V

Połącz zasilacz QUINT POWER z interfejsem IO-Link z systemem wyłączników CAPAROC lub inteligentnym modułem QUINT DC UPS, aby stworzyć komunikatywne i niezawodne rozwiązanie do zasilania. Inteligentny system sygnalizuje wszystkie ważne dane operacyjne i diagnostyczne. Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia zredukowanie przestojów do minimum.

Do systemu zasilania 24 V
Zasilacz, wyłącznik i UPS
Zasilacze QUINT POWER

QUINT POWER – możliwość optymalnego dopasowania do aplikacji

Konfigurator zasilaczy QUINT POWER

Można tu ustawić różne indywidualne parametry, na przykład progi sygnalizacji, charakterystyki czy napięcie wyjściowe. Skonfigurowany indywidualnie zasilacz możesz zamówić nawet w ilości 1 sztuki.

Film produktowy

Zasilacz do bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zasilacz QUINT POWER

Zasilacz do bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zasilacz QUINT POWER spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) i gwarantuje maksymalną niezawodność eksploatacyjną. W przypadku pracy równoległej przy podłączeniu do różnych faz odbiorniki są zasilane niezawodnie także w razie problemów z napięciem wejściowym.

Wersja Plus zasilacza 20 A oraz zestaw zasilacza QUINT POWER i aktywnego modułu redundancyjnego QUINT S-ORING nadają się do bezpieczeństwa funkcjonalnego o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 3 (IEC 61508).

Zasilacz QUINT POWER 110 V DC

Zasilacz QUINT POWER 110 V DC

QUINT POWER 110 V DC

Nowy zasilacz QUINT POWER o napięciu wyjściowym 110 V DC to koniec z koniecznością łączenia szeregowego kilku zasilaczy. Nowy zasilacz umożliwia zasilanie aplikacji do napięcia 135 V DC przy użyciu jednego tylko urządzenia. Stanowi idealne rozwiązanie do systemów technologicznych i energetyki.

Technologie i zalety QUINT POWER

SFB Technology
Lampa do maszyn
Łatwa rozbudowa systemu dzięki QUINT POWER
SFB Technology

Aby można było szybko wyzwolić magnetycznie standardowe wyłączniki nadprądowe, zasilacze muszą być w stanie w krótkim czasie dostarczać wielokrotność prądu znamionowego.
Zasilacz QUINT POWER oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking) dostarcza 6-krotność prądu znamionowego przez 15 ms i zapewnia szybkie i niezawodne zadziałanie standardowych wyłączników nadprądowych. Uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, zakres usterki ulega ograniczeniu, a pozostałe elementy instalacji pracują nieprzerwanie dalej.

Więcej na temat SFB Technology
Lampa do maszyn

Zasilacz QUINT POWER cały czas monitoruje napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy. Funkcja prewencyjnego monitorowania umożliwia wizualizację krytycznych stanów roboczych i zgłasza je do sterownika, zanim dojdzie do awarii. Zdalne monitorowanie jest realizowane przez aktywne wyjścia przełączające i zestyki przekaźnikowe bez bezpośredniego uziemienia.

Łatwa rozbudowa systemu dzięki QUINT POWER

Zasilacz QUINT POWER umożliwia łatwą rozbudowę systemów. Można wykorzystać do tego statyczną rezerwę mocy, która dostarcza w sposób ciągły do 125% prądu znamionowego. Do rozruchu dużych obciążeń dostępna jest dodatkowo dynamiczna rezerwa mocy, która przez 5 sekund udostępnia nawet 200% prądu znamionowego.

Różne funkcje zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu

Mocne zasilacze QUINT POWER dzięki różnym funkcjom w różnych klasach mocy zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu. SFB Technology, możliwość indywidualnych nastaw, wbudowany iskiernik gazowy, oszczędność miejsca i energii oraz różne rodzaje przyłączy – QUINT POWER zapewnia niezawodne zasilanie systemu.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Funkcja prewencyjnego monitorowania
Możliwość fabrycznej konfiguracji
Możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub Push-in
Statyczna rezerwa mocy
Dynamiczna rezerwa mocy
Wbudowany iskiernik gazowy
Niewielka głębokość
Wytrzymała konstrukcja
Wysoka sprawność