Czwarta generacja mocnych zasilaczy QUINT POWER zapewnia dzięki nowym funkcjom maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez złącze NFC.
Unikalna SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania w zasilaczach QUINT POWER zwiększą dyspozycyjność każdej aplikacji.
QUINT4-PS/3AC/24DC/5
-
Zasilacz
2904620
Zasilacz QUINT POWER z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, z wyborem charakterystyki wyjściowej, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) oraz interfejsem NFC; wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 5 A. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Szczegóły produktu
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22472797TANK
ID dopuszczenia: TA21182MBV
ID dopuszczenia: 44621/B1 BVEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
ID dopuszczenia: 26-0442641-PDAType approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/023DNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDcCSAus
ID dopuszczenia: 70066458BIS Licence Document
ID dopuszczenia: R-41268801SEMI F47
ID dopuszczenia: SEMI F47cULus Listed
ID dopuszczenia: 20160420-E123528cULus Listed
ID dopuszczenia: E211944-A79-ULEAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
ID dopuszczenia: 20160701-E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?
Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale SFB Technology w karcie katalogowej.
Jakie rezerwy mocy są dostępne?
W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 6,25 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 10 A dla niezawodnego rozruc...
Zobacz więcej
W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 6,25 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 10 A dla niezawodnego rozruchu dużych obciążeń. Czas zasilania obciążenia wynosi maksymalnie 5 s w temperaturze otoczenia do 60°C
Czy można monitorować napięcie wejściowe zasilacza?
Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 34 ms. Sygnalizacja awarii napięcia ... Zobacz więcej
Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 34 ms. Sygnalizacja awarii napięcia wejściowego odbywa się 10 ms przed spadkiem napięcia wyjściowego, dzięki czemu informacja ta jest odpowiednio wcześnie dostępna dla nadrzędnego systemu sterowania.
Zobacz mniejCzy można monitorować temperaturę zasilacza?
Tak, dzięki opcji sygnału "Temperature OK" podwyższona temperatura może być sygnalizowana nawet przed stycznikiem zasilacza QUINT POWER.
Jak można dostosować zestyki sygnalizacyjne?
Zestyki sygnalizacyjne można ustawić bezpośrednio podczas zamawiania zasilacza QUINT POWER za pośrednictwem konfiguratora. Zasilacz można również skonfigurować później za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.
Jak można regulować napięcie wyjściowe zasilacza?
Zasilacz QUINT POWER można zamówić bezpośrednio z ustawionym napięciem wyjściowym. Alternatywnie napięcie można ustawić za pomocą przycisków z przodu lub za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.
Czy przyciski do ustawiania napięcia mogą być również wyłączone?
Tak, przyciski z przodu można zablokować za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.