Aby można było szybko wyzwolić magnetycznie standardowe wyłączniki nadprądowe, zasilacze muszą być w stanie w krótkim czasie dostarczać wielokrotność prądu znamionowego.
Zasilacz QUINT POWER oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking) dostarcza 6-krotność prądu znamionowego przez 15 ms i zapewnia szybkie i niezawodne zadziałanie standardowych wyłączników nadprądowych. Uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, zakres usterki ulega ograniczeniu, a pozostałe elementy instalacji pracują nieprzerwanie dalej.
2-częściowy uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Profile przymocowane z boku urządzenia przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się z lewej / prawej strony.