Aby można było szybko wyzwolić magnetycznie standardowe wyłączniki nadprądowe, zasilacze muszą być w stanie w krótkim czasie dostarczać wielokrotność prądu znamionowego.
Zasilacz QUINT POWER oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking) dostarcza 6-krotność prądu znamionowego przez 15 ms i zapewnia szybkie i niezawodne zadziałanie standardowych wyłączników nadprądowych. Uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, zakres usterki ulega ograniczeniu, a pozostałe elementy instalacji pracują nieprzerwanie dalej.
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 2,5 A. Artykuł alternatywny: 2909576