QUINT POWER w klasie mocy do 100 W oferuje najwyższą dyspozycyjność systemu przy minimalnej wielkości. Funkcja prewencyjnego monitorowania i duża rezerwa mocy są dostępne do zastosowań w niskim zakresie mocy.
QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT
-
Zasilacz
2909577
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,8 A
Szczegóły produktu
Tryb AC | |
Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC 30 s |
Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
230 V AC | |
Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
udar przy załączaniu | typ. 13 A (przy 25 °C) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,18 A2s |
Ograniczenie impulsu prądu włączania | 6,4 A (wg 1 ms) |
< 13 A | |
Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Czas podtrzymania zasilania | typ. 35 ms (120 V AC) |
typ. 35 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | 1 A (100 V AC) |
0,83 A (120 V AC) | |
0,46 A (230 V AC) | |
0,44 A (240 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 104 VA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
Czas załąCzania typowo | 500 ms |
Bezpiecznik na wejściu | 3,15 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
Prąd odprowadzający przeciw PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
0,18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Tryb DC | |
Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Rodzaj napięcia zasilania | AC/DC |
Pobór prądu | 0,91 A (110 V DC) |
0,4 A (250 V DC) |
Sprawność | typ. 92,8 % (120 V AC) |
typ. 93,7 % (230 V AC) | |
Charakterystyka wyjścia | U/I Advanced |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (stała moc) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 3,8 A |
Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 7 A (≤ 60 °C (5 s)) |
Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 32 V DC |
Uchyby regulacji | < 0,5 % (Statyczna zmiana obciążenia 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamiczna zmiana obciążenia 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,2 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 45 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
Odporne na zwarcia | tak |
Test biegu jałowego | tak |
Moc wyjściowa | 90 W |
170 W | |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 1 W (120 V AC) |
< 1 W (230 V AC) | |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 7 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Współczynnik szczytu | typ. 1,57 (120 V AC) |
typ. 1,7 (230 V AC) | |
Czas rozruchu | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Sygnał | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką min. | 0,25 mm² |
Punkt zaciskowy do jednego przewodu elastycznego z tulejką maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Wyjście sygnałowe | |
POut | > PThr (Dioda LED świeci się na żółto, moc wyjściowa > PThr, w zależności od pozycji przełącznika obrotowego) |
UOut | > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) |
< 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) |
Liczba faz | 1 |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
3 kV AC (Testy jednostkowe) | |
Częstotliwość łączenia | 5,00 kHz ... 65,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (Poziom PFC) | |
80,00 kHz ... 150,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1272000 h (25 °C) |
> 690000 h (40 °C) | |
> 271000 h (60 °C) | |
Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 3,8 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 57000 h |
Tekst dodatkowy | 120 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 3,8 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 61000 h |
Tekst dodatkowy | 230 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 3,8 A |
Temperatura | 25 °C |
Czas | 162000 h |
Tekst dodatkowy | 120 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 3,8 A |
Temperatura | 25 °C |
Czas | 173000 h |
Tekst dodatkowy | 230 V AC |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 106 mm |
Głębokość | 90 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Montaż na szynie DIN |
Lakier ochronny | nie |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Wersja obudowy | Poliwęglan |
Wersja kołpaka | Poliwęglan |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (wg IEC 60068-2-6) |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-2-201 (SELV) |
normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
normatywna pewna separacja | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norma – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych | IEC 61010-1 |
normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
Znormalizowane urządzenia zasilające do niskiego napięcia i wyjścia prądu stałego | EN 61204-3 |
Kategoria przepięciowa | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | |
Oznaczenie normy | Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
Normy/przepisy | EN 45545-2 (HL3) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wymagania EMC zasilanie | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (rozdzielnice) | |
Emisja zakłóceń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
Prądy harmoniczne | |
Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
Migotanie | |
Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli X) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 0,5 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) | |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
Częstotliwość | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
Tekst dodatkowy | 60 s |
Uwaga | Kryterium A |
Częstotliwość | 50 Hz |
60 Hz | |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
Tekst dodatkowy | 3 s |
Częstotliwość | 0 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Napięcie | 100 V AC |
Częstotliwość | 60 Hz |
Zapad napięcia | 70 % |
Liczba cykli | 0,5 / 1 / 30 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium A |
Zapad napięcia | 40 % |
Liczba cykli | 5 / 10 / 50 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium B |
Zapad napięcia | 0 % |
Liczba cykli | 0,5 / 1 / 5 / 50 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium B |
Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
Uwaga | Kryterium A |
Tłumione przebiegi sinusoidalne (ring wave) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-12 |
Wejście | 2 kV (symetryczny) |
4 kV (niesymetryczne) | |
Uwaga | Kryterium A |
Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
Poziom testu 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 3) |
Napięcie | 30 V (długotrwale) |
Poziom testu 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 300 V (1 s) |
Uwaga | Kryterium A |
Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
Wejście/wyjście/sygnał | 1 kV (symetryczny) |
2,5 kV (niesymetryczne) | |
Uwaga | Kryterium B |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
Numer artykułu | 2909577 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPI13 |
Klucz produktu | CMPI13 |
GTIN | 4055626356488 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 380 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 380 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BVBV
ID dopuszczenia: 44621/B0 BVcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 251c6727-a006-443c-b5f8-ef1690ac04da |
Produkty kompatybilne
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Wkrętak 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 1441496
Korzyści
Rozruch urządzeń o dużym poborze mocy dzięki dynamicznej rezerwie mocy
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Wysoka sprawność i długa żywotność przy niewielkich stratach mocy i niskim nagrzewaniu
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i niskiej konstrukcji
Możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub połączenia Push-in
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław