Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz
2904598

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 2,5 A. Artykuł alternatywny: 2909576

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozruch urządzeń o dużym poborze mocy dzięki dynamicznej rezerwie mocy
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Wysoka sprawność i długa żywotność przy niewielkich stratach mocy i niskim nagrzewaniu
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej i niskiej konstrukcji
Możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub połączenia Push-in