Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING z odsprzężeniem MOSFET, ACB Technology, Montaż na szynie DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktywne moduły redundancyjne
Aktywny moduł redundancyjny QUINT S-ORING zapewnia odsprzężenie sieci zasilających za pomocą tranzystora MOSFET i prowadzi przewody osobno do obciążenia. W połączeniu z zasilaczem QUINT POWER zapewnione jest kompleksowe monitorowanie napięcia wejściowego i odsprzężonego odcinka. Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING posiada ACB Technology (Auto Current Balancing). Technologia ta zapewnia równomierne obciążenie zasilaczy, a tym samym ich dłuższą żywotność.
Aktywny pojedynczy moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie DIN, wejście: 12 V DC ... 24 V DC, wyjście: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107/30
Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING z odsprzężeniem MOSFET, ACB Technology, Montaż na szynie DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktywny moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie DIN z ACB Technology (Auto Current Balancing) i funkcjami monitorowania, wejście: 24 V DC / 2x 40 A, wyjście: 24 V DC / 1 x 80 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107/30
Aktywny pojedynczy moduł redundancyjny QUINT do montażu na szynie DIN, pokryty lakierem ochronnym, wejście: 12 V DC ... 24 V DC, wyjście: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, zintegrowana ochrona przed przepięciami < 28,8 V DC, z zamontowanym uniwersalnym adapterem do szyn DIN UTA 107/30
Korzyści
- Funkcja prewencyjnego monitorowania napięcia wejściowego i odsprzężonego odcinka
- Kompleksowa redundancja do samego odbiornika
- Oszczędność energii 70% dzięki tranzystorom MOSFET
- Ochrona przed przepięciami na wejściu (OVP) zwiększa niezawodność eksploatacyjną
- Lakier ochronny oraz dopuszczenie ATEX i IECEx do ekstremalnych warunków otoczenia
Aktywny moduł redundancyjny QUINT S-ORING
Aktywny moduł redundancyjny QUINT SINGLE-ORING
Aktywny moduł redundancyjny QUINT S-ORING odsprzężony za pomocą tranzystora MOSFET zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu i maksymalną niezawodność eksploatacyjną. Pozwalają one na odsprzężenie sieci zasilających oraz osobne prowadzenie przewodów do samego obciążenia. W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER 4. generacji zapewnione jest kompleksowe monitorowanie napięcia wejściowego i odsprzężonego odcinka. Wersja plusowa oraz wersja VP z układem ochronnym i OVP (Over Voltage Protection) chroni wrażliwe urządzenia. Przepięcia są ograniczane do < 28,8 V lub < 30 V.
- Wersja VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Wersja plusowa > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING
Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING z ACB Technology
Moduły QUINT ORING z ACB Technology zapewniają równomierne obciążenie zasilaczy pracujących redundancyjnie, dzięki czemu wydłużają dwukrotnie ich żywotność. To pierwsze moduły redundancyjne o szerokim zakresie napięcia wejściowego oferujące również ACB Technology dla systemów 12 V.
W systemie składającym się z dwóch zasilaczy QUINT POWER i modułu QUINT ORING cały czas monitorowane jest napięcie wejściowe, prąd wyjściowy i odsprzężony odcinek. Zapewnia to odpowiednio wczesne sygnalizowanie utraty redundancji. Moduły redundancyjne posiadają również zabezpieczenie OVP (Over Voltage Protection). Zapewnia to ochronę obciążenia przed napięciami >32 V DC i tym samym zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu.
Aktywny moduł redundancyjny z ACB Technology
Dwukrotnie dłuższa żywotność dzięki ACB Technology
W wyniku asymetrii często tylko jeden zasilacz jest obciążony, podczas gdy drugi pracuje bez obciążenia. Powoduje to obciążenie termiczne pracującego zasilacza i jego szybsze zużycie.
ACB Technology modułów ORING zapewnia symetryczne obciążenie obu zasilaczy. Przy czym różnica napięcia wejściowego pomiędzy zasilaczami jest rejestrowana w sposób ciągły i przy odchyłce do 300 mV regulowana automatycznie. Prąd obciążenia jest więc dzielony całkowicie symetrycznie, co podwaja żywotność systemu redundantnego.
Zastosowanie nowoczesnej technologii MOSFET redukuje obciążenie termiczne nawet o 70% w stosunku do użycia diody.
Mniejsza strata mocy powoduje, że wszystkie elementy szafy sterowniczej pozostają zimniejsze.
Po pierwsze niezawodność eksploatacyjna
W wielu systemach technologicznych nadrzędną rolę odgrywa dyspozycyjność. Over Voltage Protection (OVP) chroni odbiorniki przed przepięciami na wyjściu powyżej 30 V DC lub 28,8 V DC.
Redundantny system składający się z zasilacza QUINT POWER i aktywnego modułu redundancyjnego QUINT4-S-ORING/+ posiada certyfikat SIL i zapewnia maksymalną niezawodność eksploatacyjną. System ten można stosować w aplikacjach bezpieczeństwa funkcjonalnego do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 (IEC 61508).
Redundantny system zasilania