Nowa 4. generacja modułów QUINT ORING jest dostępna z ochroną przed przepięciami specyficzną dla zastosowania i dwoma wyjściami, aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność systemu. Technologia ACB (Auto Current Balancing) podwaja również żywotność zasilaczy redundancyjnych, a tym samym pomaga zminimalizować koszty systemu.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Moduł redundancyjny
1088206
Aktywny moduł redundancyjny QUINT ORING z odsprzężeniem MOSFET, ACB Technology, Montaż na szynie DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Szczegóły produktu
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 12 V DC ... 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 8 V DC ... 29,5 V DC |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Znamionowy prąd wejściowy (IN) | 2x 10 A |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 2x 12,5 A |
Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 2x 20 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 60 A (15 ms) |
Zabezp. przed zamianą biegunów | < tak60 V DC |
Przewidziany wyłącznik do ochrony wejścia | 60 V DC |
16 A (Charakterystyka B, C) | |
Spadek napięcia wejście/wyjście | typ. 0,1 V (IOUT = 10 A) |
Sprawność | typ. 98,5 % (12 V DC) |
typ. 99 % (24 V DC) | |
napięcie wyjścia znamionowe | UIn - 0,1 V |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 2x 10 A |
1x 20 A | |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 2x 12,5 A |
1x 25 A | |
Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 2x 20 A (5 s) |
1x 40 A (5 s) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 2x 60 A (15 ms) |
1x 120 A (15 ms) | |
możliwość łączenia szeregowego | nie |
Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 32 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 32 V DC |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 4,08 W (IOUT = 40 A) |
4,25 W (IOUT = 20 A) |
Wejście | |
Pozycja | 1.x |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 10 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Wyjście | |
Pozycja | 2.x |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 10 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
Sygnał | |
Pozycja | 3.x |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
drut (AWG) | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Sygnalizacja LED | |
Sposoby sygnalizacji | DC OK (zielony) |
Próg sygnału | Redundancja OK (Dioda świeci się na zielono) |
I < In (Dioda świeci się na zielono) | |
ACB OK (Dioda świeci się na zielono) | |
ACB OK (źródła lekko niesymetryczne) (Świeci się zielona i żółta dioda LED) | |
Źródła niesymetryczne (Miga czerwona dioda LED) | |
Wyjście sygnałowe Przekaźnik elektromechaniczny 13/14 | |
Oznakowanie przyłączy | 3.1, 3.2 |
Oznaczenie sygnalizacji | Relais 13/14 |
Zestyk przełączający (bez bezpośredniego uziemienia) | Bezpotencjałowe |
Cyfrowe | 30 V DC |
100 mA | |
Opcja sygnału | Redundancja OK |
Wyjście sygnałowe Przekaźnik 23/24 | |
Oznakowanie przyłączy | 3.3, 3.4 |
Oznaczenie sygnalizacji | Relais 23/24 |
Zestyk przełączający (bez bezpośredniego uziemienia) | Bezpotencjałowe |
Cyfrowe | 30 V DC |
100 mA | |
Opcja sygnału | ACB OK |
Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 600 V AC |
850 V DC |
Typ produktu | Moduł redundancyjny |
Rodzina produktów | QUINT ORING |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2101000 h (25 °C) |
> 1247000 h (40 °C) | |
> 599000 h (60 °C) | |
Dyrektywa w sprawie ochrony środowiska | Dyrektywa RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Dioda LED | tak |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 295000 h |
Tekst dodatkowy | 12 V DC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 240000 h |
Tekst dodatkowy | 24 V DC |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 39 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 132 mm |
125 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) | |
Wymiary produktu przy montażu alternatywnym | |
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 36 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Metal |
Wersja obudowy | Aluminium (AlMg3) |
Wersja kołpaka | Blacha stalowa ocynkowana, bez chromu (VI) |
Wykonanie części bocznych | aluminium |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | 5000 m |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Wstrząsy (eksploatacja) | 18 ms, 30g, na każdy kierunek (IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Bezpieczeństwo elektryczne | |
Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne (urządzeń sterujących i regulacyjnych) |
Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
Bardzo niskie napięcie PELV | |
Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
Normy/przepisy | EN 61010-1 (SELV) |
Bardzo niskie napięcie PELV | |
Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
Normy/przepisy | IEC 61010-2-201 (PELV) |
Przemysł okrętowy | |
Oznaczanie | DNV |
NK | |
UL | |
Oznaczanie | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Oznaczanie | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Oznaczanie | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
Oznaczanie | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22ATEX0104 X | |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
IECEx DEK 22.0089X | |
UKEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
DEKRA 22UKEX6029X |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emisja zakłóceń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia w środowisku elektrowni) |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
DNV | Klasa B |
Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
DNV GL emisja zakłóceń | |
DNV | Klasa B |
Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 0,5 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) | |
wyjście | 0,5 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) | |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 1088206 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMRI43 |
Klucz produktu | CMRI43 |
GTIN | 4055626887395 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 597 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 320 g |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528DNV
ID dopuszczenia: TAA000011FNK
ID dopuszczenia: TA25015MNapięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827ATEX
ID dopuszczenia: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
ID dopuszczenia: IECEx DEK 22.0089XCCC
ID dopuszczenia: 2023322303005535UKCA-EX
ID dopuszczenia: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ23.1282XEU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 421c8a32-1bd6-4afe-b797-f11276093b75 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 19,28 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niemalże dwukrotnie większa trwałość rozwiązania redundacyjnego dzięki równomiernemu rozprowadzeniu obciążenia
Oszczędność energii
Stały monitoring redundencji
Kompletna redundancja do samego odbiornika
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław