CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
2910411

Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik z interfejsem IO-Link do ochrony czterech urządzeń 24 V DC na wypadek przeciążenia i zwarcia. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Przejrzystość aplikacji dzięki szerokim możliwościom diagnostycznym
Dostęp do urządzenia z dowolnego miejsca na świecie dzięki włączeniu do sieci IO-Link
Bezpieczne zablokowanie dzięki blokadzie dostępu
Teraz możesz efektywnie planować wizyty serwisowe, bowiem przeglądy cykliczne wykonuje się wygodnie poprzez interfejs.
Komfortowa diagnostyka błędów dzięki ich dokładnej kategoryzacji i archiwizacji
Możliwość autonomicznej pracy i pełna funkcjonalność nawet bez podłączenia interfejsu IO-Link

Najczęściej zadawane pytania


Czy jest samouczek dotyczący sprzętu, wyjaśniający funkcje CBMC?

video thumbnail of faq answer

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CBMC.... Zobacz więcej

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CBMC.

Zobacz mniej

Jak ustawia się prąd znamionowy na CBMC?

1. Uruchomić tryb programowania, naciskając przycisk LED przez > 2 sekundy. Dioda LED żółtym rytmicznym miganiem sygnalizuje ustawiony prąd znamionowy, np. 4 mignięcia to 4 A.
2. Ustawić żądany prąd znamionowy wielokrotnym wciśnięciem przycisku... Zobacz więcej

1. Uruchomić tryb programowania, naciskając przycisk LED przez > 2 sekundy. Dioda LED żółtym rytmicznym miganiem sygnalizuje ustawiony prąd znamionowy, np. 4 mignięcia to 4 A.
2. Ustawić żądany prąd znamionowy wielokrotnym wciśnięciem przycisku, np. 3 razy to 3 A, następnie zostanie to zasygnalizowane przez 3-krotne mignięcie.
3. Aby potwierdzić nową wartość prądu, należy nacisnąć przycisk kanału > 2 sekundy.
W przypadku braku potwierdzenia kanał wychodzi z trybu programowania po 60 sekundach.

Zobacz mniej

Jak podłączyć CBMC i jakie są specjalne funkcje zasilania?

CBMC posiada złączki przyłączeniowe Push-in. Wystarczy wcisnąć przewód z tulejką do zacisku przyłączeniowego. Aby odłączyć przewód, należy wetknąć odpowiedni wkrętak wkanał obsługowy i wyjąć przewód.
Przyłącza IN+ i IN- służą do zasilania CBMC, zł... Zobacz więcej

CBMC posiada złączki przyłączeniowe Push-in. Wystarczy wcisnąć przewód z tulejką do zacisku przyłączeniowego. Aby odłączyć przewód, należy wetknąć odpowiedni wkrętak wkanał obsługowy i wyjąć przewód.
Przyłącza IN+ i IN- służą do zasilania CBMC, złączka szynowa IN- jest mniejsza, ponieważ służy tylko do zasilania CBMC, a prądy obciążenia nie mogą płynąć z powrotem przez CBMC. Minimalizuje to możliwy spadek napięcia w przewodzie. Przyłącze IN+ musi natomiast przewodzić całkowity prąd wszystkich kolejnych prądów obciążenia.

Zobacz mniej

Jakie sygnały oferuje CBMC?

Dostępne są różne wersje CBMC, z 13-14 stykami bez bezpośredniego uziemienia lub z wejściem resetowania i wyjściem stanu.
 
NO - zestyk bez bezpośredniego uziemienia zdalny 13-14
Wskazuje status systemu. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłąc... Zobacz więcej

Dostępne są różne wersje CBMC, z 13-14 stykami bez bezpośredniego uziemienia lub z wejściem resetowania i wyjściem stanu.
 
NO - zestyk bez bezpośredniego uziemienia zdalny 13-14
Wskazuje status systemu. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu, wyświetlony zostanie komunikat.
zamknięty = nie wystąpił błąd
otwarty = występuje co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu
 
S - wyjście statusu
Nieizolowany sygnał zbiorczy, wskazuje status CBMC. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu, wyświetlony zostanie komunikat.
Wysoki (24 V) = nie wystąpił błąd
Niski (0 V) = występuje co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu
Prąd maksymalny 20 mA
 
RST - wejście resetu
Kanały, które zostały wyłączone z powodu błędu, są ponownie włączane przez opadające zbocze.

Zobacz mniej

Czy wyjścia CBMC spełniają wymagania NEC Class 2?

Wyłączniki CBMC, które można ustawić na prąd do maksymalnie 4 A, mają cztery wyjścia zgodne z NEC Class 2. Oznacza to, że na wyjściu dostarczają maksymalną moc 100 VA, spełniając tym samym wymagania NEC Class 2; dzięki temu kable i urządzenia mogą być używane bez dopuszczenia UL.


Czy CBMC oferuje separację galwaniczną?

CBMC jest również dostępny w wersji z separacją galwaniczną. W tym przypadku obwód jest wyłączany przez MOSFET i dodatkowo przez przekaźnik; wyjście jest wtedy bez bezpośredniego uziemienia.
Oznaczenie tego wariantu zaczyna się następująco:
CBMC EG4...



Zobacz FAQ