AXC F XT SPLC 1000 - Moduł rozszerzeń PLC
1159811

Ustawiany w rzędzie sterownik bezpieczeństwa dla 32 urządzeń PROFIsafe na sterowniku PLCnext Control z możliwością modułowej rozbudowy(nie dotyczy AXC F 1152)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Realizacja aplikacji związanych z bezpieczeństwem do SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host do maks. 32 PROFIsafe F-Device w PROFINET lub Axioline
PROFIsafe F-device do komunikacji z nadrzędnym PROFIsafe F-Host SPLC
2 x różn. architektura SCPU oparta na Cortex M4
Pełna integracja z systemem PLCnext Technology