AXL F PSDOR4/2 1F
-
Moduł bezpieczeństwa
2702858
Axioline F, Moduł przekaźnikowy, Bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe, wyłącznie do podłączania do sterownika Phoenix Contact lub Siemens, Wejścia sygnałowe: 2, Wyjścia OUT24V_0 i OUT24V_1: 2, Wyjścia przekaźnikowe bezpieczeństwa: 4 (bezpotencjałowe), Zestyk zwierny, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 53,6 mm |
Wysokość | 126,1 mm |
Głębokość | 54 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Axioline F magistrala lokalna | |
Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
Moduł | |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 5 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 6 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 20 Bajt ((parametery I i P)) |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 10 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia sygnałowe |
Liczba wejść | 2 |
Napięcie wejściowe | Zasilanie z wyjść zegarowych UT1 i UT2 |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3,2 mA |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjścia OUT24V_0 i OUT24V_1 |
Liczba wyjść | 2 |
napięcie wyjścia znamionowe | Zasilanie z U0 lub U1 |
Przekaźnik elektromechaniczny | |
Liczba wyjść | 4 (bezpotencjałowe) |
Rodzaj zestyku | Zestyk zwierny |
Napięcie łączeniowe | min. 12 V AC/DC |
maks. 30 V AC/DC | |
Prąd łączeniowy | min. 3 mA |
maks. 6 A (30 V DC) | |
Moc łączeniowa | min. 60 mW |
Prąd dopuszczalny ciągły | 6 A |
Trwałość mechaniczna | 10x 106 cykli łączeniowych |
Bezpiecznik na wyjściu | 6 A gL/gG (Patrz rozdział „Przykłady zastosowania”) |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline F |
Zastosowanie | Bezpieczeństwo funkcjonalne |
PROFIsafe | |
wyłącznie do podłączania do sterownika Phoenix Contact lub Siemens | |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | dowolna |
Tryb pracy | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,255 W |
Środek transmisyjny | Miedź |
Potencjały | |
Zabezpieczenie | maks. 500 mA zwł. (dla UI) |
maks. 6 A gL/gG (do U0 i U1) | |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed zamianą biegunów napięcie zasilania; równoległa, ograniczona czasowo ochrona przed odwrotną polaryzacją |
Wykrywanie za wysokiego napięcia; przy 31 V | |
Wykrywanie za niskiego napięcia; przy 17 V | |
Zabezpieczenie przepięciowe napięcie zasilania; elektronicznie (35 V, 0,5 s) | |
Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
Pobór prądu | maks. 163 mA (przy UBus 5 V DC) |
typ. 93 mA (przy UBus 5 V DC) | |
Potencjały: Napięcie zasilania UI dla EDM | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 30 mA |
typ. 10 mA (Zasilanie z UI 30 V DC, wszystkie wejścia w stanie wysokim) | |
Potencjały: Zasilanie U0 i U1 dla bezpiecznego zasilania urządzeń peryferyjnych | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 6 A |
typ. 1,6 mA (Zasilanie z U0 30 V DC, wyjście w stanie wysokim bez obciążenia) |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przestrzegać danych z rozdziału Przekroje przewodów i długości odizolowania i wtykania. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przestrzegać danych z rozdziału Przekroje przewodów i długości odizolowania i wtykania. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -35 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Stopień ochrony miejsce montażu | min. IP54 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klasa ochrony | III (IEC 61140-1) |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora | IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2702858 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA532 |
Klucz produktu | DNA532 |
GTIN | 4055626363271 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 270 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 218 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław