CRIMPFOX 6T - Praska zaciskowa
1212037

Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, wpust z boku, zacisk trapezowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Nawet w przypadku dużych przekrojów przewodów można osiągnąć optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych minimalnym nakładem sił
Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Obszerna oferta szczypiec zaciskowych
Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów