Praska zaciskowa - CRIMPFOX 6T-F
1212038

Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, wpust czołowy, zacisk trapezowy


Szczegóły produktu




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Typ produktu Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie crimp trapezowy
Pozycja zacisku: 1
średnica min. 0,25 mm²
średnica max 6 mm²
AWG min 24
AWG maks. 10

Przyłącze przewodów
Metryczny zakres przekrojów 0,25 mm² ... 6 mm²
Zakres przekrojów AWG 24 ... 10

Szerokość 22,5 mm
Wysokość 72 mm
Długość 220 mm

Kolor czarny

Numer artykułu 1212038
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BG3131
Klucz produktu BH3131
Strona katalogu Strona 419 (C-3-2019)
GTIN 4046356454032
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 548,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 548,1 g
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811

ETIM

ETIM 7.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111518

EAC



Produkty kompatybilne

Korzyści

Obszerna oferta szczypiec zaciskowych
Nawet przy dużych przekrojach przewodów optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych można uzyskać minimalnym nakładem sił
Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
Zwalniana blokada wymuszona