Master INTERBUS jest przewidziany do podłączenia z lewej strony do sterownika Axioline F-Controller. Master INTERBUS umożliwia włączenie modułów magistrali zdalnej INTERBUS do stacji Axioline F.
AXC F XT IB
-
Moduł rozszerzeń PLC
2403018
PLCnext Control Extension, Moduł rozszerzeń PLC, Przyłączenie z lewej strony, INTERBUS-Master; interfejs: Magistrala oddalona INTERBUS: 1; Liczba danych procesowych: 4096 Bit; Szybkość transmisji: 500 kb/s;, Szybkość transmisji: 2 Mbit/s; Zakres dostawy: wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem; Obsługiwany sterownik: AXC F 2152, AXC F 3152; stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość podłączenia do 512 urządzeń magistrali zdalnej INTERBUS
Połączenie INTERBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali INTERBUS (500 kb/s lub 2 Mb/s)
Separacja galwaniczna między interfejsem INTERBUS a logiką
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Możliwość indywidualnej rozbudowy PLCnext Control serii Axiocontrol