Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta może służyć do odbioru sygnałów ze zwyczajnych termopar. Obsługuje 13 różnych typów termopar wg DIN EN 60584-1 i DIN 43710 oraz liniowe wejście napięciowe od -15 mV do +85 mV. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Moduł temperaturowy
2701216
Inline, Złączka pomiaru temperatury, wejścia analogowe UTH: 2 (Termopary lub napięcie liniowe), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
2 wejścia różnicowe do termopar lub napięcia liniowego
1 wejście do zewnętrznego punktu odniesienia Pt 1000 lub Ni 1000
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Wewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktów odniesienia (konfigurowalna)
Pomiar temperatury bezwzględnej i różnicy temperatur (możliwość konfiguracji)
Czujnik Pt 1000 w pobliżu złączek przyłączeniowych wejść termopary do wewnętrznego pomiaru temperatury spoiny odniesienia
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane