MTKD-FE/CUNI - Złącza termoparowe
3100046

Złącza termoparowe, TC typ J, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 1 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Obszarem zastosowania tych złączy specjalnych jest przedłużanie przewodów wyrównawczych, z termoelementami w odpowiednich obwodach pomiarowych
Przewody wyrównawcze wykonane są z materiałów, które do 200 °C mają tę samą wartość napięcia termoelektrycznego, co termoelementy