ZBF 12:UNBEDRUCKT
-
Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0809735
Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 12,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.