Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20