IB IL PB MA-PAC - Moduł komunikacyjny
2700630

Urządzenie nadrzędne/podrzędne Inline PROFIBUS-, do podłączania systemu PROFIBUS, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), stosowane tylko z PC Worx

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Przyłącze PROFIBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Rodzaj pracy jako DP master lub slave
Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
Wielkość odwzorowania procesu PROFIBUS: do 48 słów danych wejścia i wyjścia (maks. dziesięć urządzeń podrzędnych PROFIBUS) lub 56 słów (maks. trzy urządzenia podrzędne PROFIBUS)
Obsługa do maks. dziesięciu urządzeń DP w pracy jako urządzenie DP master
Podczas pracy jako DP slave: opis urządzenia przez plik GSD, kodujący przełącznik obrotowy do ustawiania adresu PROFIBUS, obsługiwane adresy PROFIBUS 1 do 125
Przełącznik DIP do ustawiania rodzaju pracy, zachowania podczas rozruchu, szerokości danych i szybkości transmisji na magistrali lokalnej
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Podczas pracy jako urządzenie DP master: zapisywanie danych konfiguracyjnych na pendrive