Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka licznikowa rejestruje i przetwarza szybkie sekwencje impulsów z czujników. Jest wyposażona w jedno wejście licznikowe (source), jedno wejście sterujące (gate) oraz jedno dowolnie konfigurowalne wyjście przełączające. Wyjście przełączające jest ustawiane samodzielnie przez złączkę. Pozwala to na osiągnięcie krótkich czasów odpowiedzi, które są niezależne od magistrali i sterownika. Złączka może pracować w czterech różnych trybach: pomiar częstotliwości, liczenie zdarzeń, pomiar czasu i generowanie impulsów. Specjalne środki i kontrole umożliwiają zastosowanie złączki w ekstremalnych warunkach otoczenia.
IB IL CNT-XC-PAC
-
Moduł funkcyjny
2702134
Inline, Moduł funkcyjny, Wejście licznikowe; Wersja do warunków ekstremalnych; Wejście licznikowe do sygnałów 24 V: 1; Wejście sterujące do sygnałów 24 V: 1; Wyjście: 1, 24 V DC (0,5 A); prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s; stopień ochrony: IP20; Zakres dostawy: w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 24,4 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
| Kod ID (dziesiętny) | 191 |
| Kod długości (dziesiętny) | 02 |
| Kanał danych procesowych | 32 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 4 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 4 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Licznik: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście licznikowe do sygnałów 24 V |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
| Liczba wejść | 1 (użyteczne tylko dla wejścia licznikowego, do sygnałów albo 24 V, albo 5 V) |
| Tryb pracy | Zliczanie wydarzeń, pomiar częstotliwości/czasu |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC (Napięcie znamionowe) |
| 30 V DC (maksymalnie) | |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Częstotliwość wejściowa | maks. 100 kHz |
| Prąd wejściowy | typ. 5 mA |
| Rezystancja wejściowa | ok. 5,7 kΩ |
| Licznik: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejście licznikowe do sygnałów 5 V |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowe (ekranowane), zewnętrzne zasilanie 5 V |
| Liczba wejść | 1 (użyteczne tylko dla wejścia licznikowego, do sygnałów albo 24 V, albo 5 V) |
| Tryb pracy | Zliczanie wydarzeń, pomiar częstotliwości/czasu |
| Napięcie wejściowe | 5 V DC (Napięcie znamionowe) |
| 8 V DC (maksymalnie) | |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Częstotliwość wejściowa | maks. 100 kHz |
| Prąd wejściowy | typ. 5 mA |
| Rezystancja wejściowa | ok. 1,7 kΩ |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Liczba wyjść | 1 |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; tak, odporny na zwarcia (automatyczne ponowne włączenie) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (Napięcie znamionowe) |
| ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | ok. -18 V |
| Prąd wyjściowy | maks. 0,5 A (Prąd znamionowy) |
| Obciążenie znam., induk. | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Obciążenie znam., lampy | maks. 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | maks. 12 W (48 Ω) |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu indukcyjnego obciążenia znamionowego | < 30 ms |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu obciążenia znamionowego lampy | < 1 ms |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu obciążenia znamionowego omowego | < 1 ms |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu indukcyjnego obciążenia znamionowego | < 1 ms |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu obciążenia znamionowego lampy | < 25 µs |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu obciążenia znamionowego omowego | < 50 µs |
| Zachowanie w razie przeciążenia rezystancyjnego | Automatyczny restart po usunięciu przeciążenia |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Zachowanie w razie przeciążenia lampek | Automatyczny restart po usunięciu przeciążenia |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| Wytrzymałość na stałe przepięcie | nie |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| Tryb pracy | Praca z danymi procesu z 2 słowami |
| Właściwości szczególne | Wersja do warunków ekstremalnych |
| Komunikaty diagnostyczne | zwarcie zasilania czujników |
| przeciążenie zasilania czujników |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Pobór mocy | maks. 0,375 W (na UL) |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 1 A |
| min. 0 A (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) | |
| Zasilanie: | |
| Oznaczenie | zasilanie czujników |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (napięciem zasilającym segment US) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Rozszerzone, patrz rozdział „Skuteczne testy: Zastosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia” w arkuszu danych.) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2702134 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI163 |
| Klucz produktu | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 177 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 130 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Zestaw wtyków 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
1 wejście licznikowe
1 wejście sterujące
1 parametryzowane wyjście przełączające
Cztery rodzaje pracy: zliczanie zdarzeń, pomiar częstotliwości sterowany czasowo lub stanem, pomiar czasu (długość okresu i trwania impulsu) i generator impulsów.
Przetwarzanie sygnałów 5 V lub 24 V
Częstotliwość wejściowa do 100 kHz
16-bitowa wartość zliczania przy pomiarze czasu
24-bitowa wartość zliczania przy zliczaniu zdarzeń i pomiarze częstotliwości
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław