Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 48 V DC / 60 V DC, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, zgodnie z normą IEC 61850-3, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F