Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka szynowa pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym. Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.
IB IL RS 232-ECO
-
Moduł komunikacyjny
2702795
Inline, Złącze komunikacyjne, interfejs RS-232: 1, Komunikacja przez dane procesowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
| RS-232 | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Szybkość transmisji | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (możliwość parametryzowania) |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Bity danych | 6 ... 8 |
| Bity stopu | 1 albo 2 |
| Bufor odbiornika | 4 kByte |
| Bufor nadajnika | 1 kByte |
| Moduł | |
| Kod ID (dziesiętny) | 191 |
| Kod ID (hex) | BF |
| Kod długości (szesnastkowy) | 07 |
| Kod długości (dziesiętny) | 07 |
| Kanał danych procesowych | 112 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 14 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 14 Bajt |
| Długość rejestru | 112 Bit |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 16 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Miejsce instalacji | Szafa sterownicza |
| Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
| Właściwości szczególne | Komunikacja przez dane procesowe |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,7 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 90 mA |
| typ. 70 mA | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / zasilanie 7,5-V (logika magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / zasilanie 24-V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs szeregowy / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24-V (UM) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2702795 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI151 |
| Klucz produktu | DRI151 |
| GTIN | 4055626351629 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 82,93 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 82,93 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wykonaniu RS-232
Dane są przesyłane w trybie Transparent Mode
Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Dostępne sygnały handshake RTS i CTS
Parametryzowanie i wymiana danych realizowane przez dane procesowe
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław