AB-SK/E
-
Uchwyt wspornika
3026476
Uchwyt wspornika, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, głębokość: 20 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 10 mm, średnica: 4,5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny, rodzaj montażu: montaż bezpośredni
Szczegóły produktu
Korzyści
Wersja do montażu na szynie nośnej NS 35
Teowe wsporniki kompaktowe do ergonomicznego montażu bezpośredniego i dowolnego pozycjonowania na płytce montażowej
Dostosowane do złączy ekranowych SK 5 do SK 14 oraz SKS 8 i SKS 14