Jest to moduł we/wy Axioline F do stosowania w modułowym systemie we/wy Axioline F. Jest to modułowe urządzenie we/wy, które można dodać do magistrali lokalnej Axioline F, aby przesyłać dane we/wy do sterownika Axioline F lub nadrzędnej bramki magistrali. Jako iskrobezpieczny moduł we/wy urządzenie to umożliwia bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznego we/wy obiektowego do złączek szynowych modułu. Moduł we/wy analogowych kompatybilny z HART zbiera dane wejść analogowych i dane HART z obiektowych złączek szynowych we/wy oraz przesyła te informacje do sterownika/bramki magistrali przez magistralę lokalną Axioline F. Aktywny analogowy moduł wejść umożliwia podłączenie maks. 8 analogowych, pasywnych sygnałów wejściowych, kompatybilnych z HART.
AXL F EX IS AI8 HART XC 1F
-
Moduł analogowy
1052432
Axioline F, Moduł wejść analogowych, Aktywne wejścia analogowe: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, iskrobezpieczne, Funkcjonalność HART, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E196811UL Listed
ID dopuszczenia: FIILE E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID dopuszczenia: 2021122316114727UKCA-EX
ID dopuszczenia: UL22UKEX2508XProdukty kompatybilne
Korzyści
Aktywny analogowy moduł wejść
Dostarczenie prądu dla maks. 8 pasywnych, analogowych sygnałów wejściowych, kompatybilnych z HART
Cykliczny dostęp do PV, SV, TV, QV i prądu pętli
Zakres prądów: 4 mA ... 20 mA
Wejścia analogowe w wykonaniu iskrobezpiecznym z połączeniem do strefy 1, strefy 0 lub Division 1
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)