AXL F DI8/2 48/60DC 1F - Moduł cyfrowy
2702654

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 48 V DC / 60 V DC, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, zgodnie z normą IEC 61850-3, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wejść cyfrowych wg EN  61131-2 Typ 1
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Czas filtrowania < 1 ms
Wejścia są zabezpieczone przed odwrotną biegunowością
Bezpieczna separacja wg EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Spełnia wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613