AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Moduł bezpieczeństwa
1369866
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe, wyłącznie do podłączania do sterownika Phoenix Contact lub Siemens, Wejścia cyfrowe: 4 (układ 2-kanałowy), 8 (układ 1-kanałowy), 24 V DC, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 53,6 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 5 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 5 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 22 Bajt ((parametery I i P)) |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 10 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 3 |
| Liczba wejść | 4 (układ 2-kanałowy) |
| 8 (układ 1-kanałowy) | |
| Długość przewodów | maks. 1000 m (z wyjścia rytmicznego do bezpiecznego wejścia (suma dróg w jedną i drugą stronę)) |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC (przez wyjścia taktowe T1 i T2 lub zasilanie zewnętrzne) |
| Zakres napięcia wejściowego | -3 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 4,2 mA |
| Typowy prąd wejściowy na kanał | 4,2 mA |
| Czas filtrowania wejścia | 1,5 ms |
| 3 ms (Domyślny) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Zastosowanie | Bezpieczeństwo funkcjonalne |
| PROFIsafe | |
| wyłącznie do podłączania do sterownika Phoenix Contact lub Siemens | |
| Konstrukcja | modułowa |
| Właściwości szczególne | Rozszerzony zakres temperatur |
| Wersja do warunków ekstremalnych |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Potencjały | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed zamianą biegunów, układ ochronny kompatybilności elektromagnetycznej, wykrywanie podnapięcia |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 310 mA |
| typ. 280 mA (wszystkie wejścia w stanie wysokim; zasilanie przez UI 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wejść (UI) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 9 mA (wszystkie wejścia w stanie wysokim; zasilanie z UI 30 V DC; bez zasilania czujników przez zasilacze impulsowe T1 i T2) |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -35 °C ... 60 °C (Pozycja zabudowy) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 108 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 75 % (bez kondensacji) |
| Badanie (szkodliwy gaz) | |
| Standard testowy | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Wilgotność powietrza (względnie) | 75 % ±3 % |
| Czas trwania badania | 21 Dni |
| Stężenie objętościowe H2S (Siarkowodór) | 50 ppb |
| Stężenie objętościowe NO2 (Dwutlenek azotu) | 1250 ppb |
| Stężenie objętościowe Cl2 (Chlor) | 10 ppb |
| Stężenie objętościowe SO2 (Dwutlenek siarki) | 300 ppb |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2023122310116913 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Certyfikat | E238705 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certyfikat | E366272 |
| Test symulujący warunki otoczenia | |
| Oznaczanie | G3 |
| Certyfikat | ISA-S71.04 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1369866 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA521 |
| Klucz produktu | DNA521 |
| GTIN | 4063151726652 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 287 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 222 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS F - Przyłączenie magistrali 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
EMT (35X46)R - Etykieta wtykana 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Etykieta wtykana 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
AXL SHIELD SET - Połączenie ekranu 2700518
Korzyści
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław